카탈로그: GIMOTA
생성됨: 16.01.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GIMOTA
Cableplug, straight, a-code, 4 pole
GIMOTA
GTM12 - GTB12
Powered by
CAD모델 선택
{gimota/gtm12_gtb12/cable_plug_straight_a_code_4pole.prj},{NB=GTM12-A-4-MP},{COMPANY=GIMOTA},{L1=49.4},{L2=15},{L3=7},{L4=11},{L5=6.5},{L6=1.9},{L7=0.5},{L8=0.5},{L9=1.5},{L10=4},{L11=6},{L12=3},{L13=1},{L14=5},{L15=8.4},{L16=2.4},{L17=6.88},{L18=9.4},{L19=1.2},{L20=2.95},{L21=1},{L22=7.7},{SW1=14},{SW2=14},{SW3=14},{SW4=13},{T1=3.5},{T2=11.5},{D1=15},{D2=10.8},{D3=16},{D4=13},{D5=9},{D6=1},{D7=8.3},{D8=5},{D9=1},{D10=10.5},{D11=15},{N1=M12x1},{N1D=12},{N1P=1},{W1=60},{W2=60},{W3=45},{W4=45},{W5=30},{W6=60}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D3
[mm]
N1
ⁿ/ₐ
GTM12-A-4-MP
GIMOTA
GTM12-A-4-MP
49.4
16
M12x1
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D