피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
C01.01 Form N - Speed nut
IMS UNIVERSAL Fastening elements
C - Fixing of bolts and screws, shafts and linkages
C01 Speed nut
C01.01 Blechmutter
Powered by
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/c/c01_blechmutter/c01_01_blechmutter/c01_01_form_n.prj},{NB=IMS 050071080SPEED NUT ST 3,9 MM ZINC-PLATED UNCOLOURED PASSIVATED(1.25)},{CNSORDERNO=050071080},{ARTCODE=BLECHMUTTER ST. 3,9 MM VZ FL PASS},{D=3.90},{BD=1.25},{BDX=[1.25:1.50]},{A=9.50},{B=15.00},{C=3.20},{S=0.50},{CNSMASSEXACT=0.87},{CNSMATNO=FEDERSTAHL CK 67},{CNSMAT=CK 67},{CNSOBFL=VZ FL PASS},{VER=3},{CNSORDERNOOLD=05071080}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
ARTCODE
Artikel code
ⁿ/ₐ
D
Diameter for screw
[mm]
BDX
Thickness
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
S
[mm]
CNSMASSEXACT
Net weight
[g]
CNSMATNO
Material code
ⁿ/ₐ
CNSOBFL
Surface
ⁿ/ₐ
IMS 050007250 / SPEED NUT...
050007250
SPEED NUT ST 3,5 MM HALF ...
3.50
[4.00:4.50]
13.50
9.70
5.30
0.55
0.79
SPRING STEEL CK 67
PHO IMP
IMS 050068970 / SPEEDNUT ...
050068970
SPEEDNUT ST 4,2 MM ZINC-P...
3.90
[0.70:1.30]
10.00
8.00
4.00
0.50
0.33
SPRING STEEL CK 67
PHO IMP
IMS 050071080 / SPEED NUT...
050071080
SPEED NUT ST 3,9 MM ZINC-...
3.90
[1.25:1.50]
9.50
15.00
3.20
0.50
0.87
SPRING STEEL CK 67
VZ FL PASS
IMS 050066030 / SPEED NUT
050066030
SPEED NUT
4.80
[5.80:6.20]
23.50
12.50
13.00
0.60
2.01
SPRING STEEL CK 67
PHO
IMS 050000170 / SPEED NUT...
050000170
SPEED NUT ST. 5,6 MM ZINC...
5.50
[1.20:2.50]
20.30
13.30
9.50
0.80
2.35
SPRING STEEL CK 67
VZ FL PASS
IMS 050003150 / SPEED NUT...
050003150
SPEED NUT ST 6,5 MM HALF ...
6.30
[0.70:1.50]
24.70
14.50
12.70
0.70
2.62
SPRING STEEL CK 67
VZ FL PASS
IMS 050000200 / SPEED NUT...
050000200
SPEED NUT ST. 6,5 MM ZINC...
6.30
[0.70:1.50]
24.80
14.50
13.00
0.80
3.10
SPRING STEEL CK 67
DELTA PROT
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D