C-STHWRB, C-STHWCB - Economy Shaft Supports - Flanged Mount with Slit
Misumi
誘명꽣
샤프트 홀더
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/02_shaft_supports/c_sthwrb_asmtab.prj},{NB=C-STHWRB15},{TS=RF},{D=15},{D1=20},{H=40},{T=6},{L=30},{LL=14.5},{P=30},{W=24},{P1=30},{F=0},{DD=4.5},{HH1=18.8},{M1=M4},{M=4},{LM=12},{B=13.0},{BB=2.0},{DD2=4.5},{R=3.75},{PPATH=c_sthwrb/c_sthwrb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
L
[mm]
LL
l
[mm]
P
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
DD
d
[mm]
HH1
h1
[mm]
M1
M(일반나사)
ⁿ/ₐ
BOLT
Included Screw MxLength
ⁿ/ₐ
C-STHWRB10
C-STHWRB10
10
14
30
5
20
12.5
22
18
22
0
3.5
15.8
M4
M4x8
C-STHWRB12
C-STHWRB12
12
16
36
6
24
14.5
26
20
26
0
4.5
17.3
M4
M4x10
C-STHWRB15
C-STHWRB15
15
20
40
6
30
14.5
30
24
30
0
4.5
18.8
M4
M4x12
C-STHWRB16
C-STHWRB16
16
22
42
6
32
14.5
32
26
28
16
4.5
19.8
M4
M4x12
C-STHWRB20
C-STHWRB20
20
28
50
8
32
18.0
39
32
31
22
5.5
23.0
M5
M5x16
C-STHWRB25
C-STHWRB25
25
33
55
8
38
18.0
44
37
36
24
5.5
25.5
M5
M5x16
C-STHWRB30
C-STHWRB30
30
38
66
10
38
21.0
52
42
41
27
6.6
29.0
M6
M6x20
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D