C-SCNPAW - 经济型 固定环 - 分离型 -
Misumi
FA工厂自动化
03_固定环
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/03_set_collars/c_scnpaw_asmtab.prj},{NB=C-SCNPAW12-8},{D=12},{B=8},{C=0.5},{L=12},{PPATH=c_scnpaw/c_scnpaw_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
M1
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
H
[mm]
W
(W)
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
C-SCNPAW6-8
C-SCNPAW6-8
6
20
M3
3.4
6.0
1.0
6.0
4
C-SCNPAW8-8
C-SCNPAW8-8
8
25
M3
3.4
6.0
1.5
8.0
5
C-SCNPAW10-8
C-SCNPAW10-8
10
30
M3
3.4
6.0
1.5
9.0
5
C-SCNPAW12-8
C-SCNPAW12-8
12
30
M3
3.4
6.0
1.5
10.0
5
C-SCNPAW15-10
C-SCNPAW15-10
15
34
M4
4.5
7.5
1.5
11.5
6
C-SCNPAW16-10
C-SCNPAW16-10
16
35
M5
5.5
9.0
1.5
12.0
6
C-SCNPAW20-12
C-SCNPAW20-12
20
40
M5
5.5
9.0
1.5
14.0
7
C-SCNPAW25-12
C-SCNPAW25-12
25
45
M5
5.5
9.0
1.5
17.0
7
C-SCNPAW30-15
C-SCNPAW30-15
30
55
M6
6.6
12.0
1.5
20.0
10
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D