C-AC S, C-AC S-N - Economy Shock Absorbers Multiple-Orifice
Misumi
誘명꽣
스프링/쇼크 업소버/가스 스프링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/29_springs/c_ac____s_asmtab.prj},{NB=C-AC1210S},{TS=Cap},{NO=1210},{M=M12x1.0},{M3D=12},{PITCH=1.0},{S=10},{L1=46.5},{L2=6.0},{T=4},{DD1=3.0},{B=14.0},{LW=With},{LW1=22.5},{LW2=24.5},{NUT1=13.500},{NUT2=32.500},{L3=30},{HH=1.7},{HH1=10},{SC=},{PPATH=c_ac____s/c_ac____s_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
S
스토로크
[mm]
L
(L)
[mm]
L1
(L1)
[mm]
L2
[mm]
T
[mm]
TT
t
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
B
B(Wrench Flats)
[mm]
LW
Lock Washers
ⁿ/ₐ
C-AC0806S
C-AC0806S
0806
M8x1.0
6
52.0
34.5
5.5
4
6.0
6.0
2.9
11.0
With
C-AC1007S
C-AC1007S
1007
M10x1.0
7
63.0
42.5
5.0
4
8.5
8.5
3.0
12.9
With
C-AC1210S
C-AC1210S
1210
M12x1.0
10
71.5
46.5
6.0
4
9.0
10.5
3.0
14.0
With
C-AC1412S
C-AC1412S
1412
M14x1.5
12
91.5
62.5
5.0
5
12.0
11.8
4.0
19.0
With
C-AC2015S
C-AC2015S
2015
M20x1.5
15
103.8
66.0
7.0
8
15.8
18.0
6.0
26.0
Without
C-AC2525S
C-AC2525S
2525
M25x1.5
25
141.5
90.0
8.0
10
18.5
22.0
8.0
32.0
Without
C-AC2725S
C-AC2725S
2725
M27x1.5
25
141.5
90.0
8.0
10
18.5
22.0
8.0
32.0
Without
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D