카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
BUTTERFLY VALVE (Lever Type)-DIN
SEKISUI
Manual Operation Valve
BUTTERFLY VALVE (Lever Type)
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/manual_operation_valve/butterfly_valve_lever_type/butterfly_valve_din_asmtab.prj},{NB=BFV80G},{STD=DIN},{VERS=4},{A=80},{AX=80},{B=3},{SD=80},{L=46},{H100=44},{H200PVC=137},{H200PP=134},{H200PVDF=133},{C1=202},{W=101},{DPVC=196.000},{DPP=192.000},{DPVDF=190.000},{C=160},{NH=8-18},{A1PVC=93},{A1PP=91},{A1PVDF=90},{MB=V},{MST=420},{MS=E},{MBX='V','PVC','P','PP','F','PVDF'},{MSTX='420','SUS420J2','316','SUS316'},{PPATH=assemblies/butterfly_valve_din_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
[mm]
B
Size
[인치]
SD
Ød
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
C1
[mm]
W
[mm]
D
Ø
[mm]
C
Ø
[mm]
NH
n-Øh
[mm]
BFV40G
BFV40G
DIN
40
1 1/2
45
33
224
180
156
202
101
140
110
4-18
BFV50G
BFV50G
DIN
50
2
57
43
239
195
163
202
101
155
125
4-18
BFV65G
BFV65G
DIN
65
2 1/2
71
46
261
217
174
202
101
178
145
4-18
BFV80G
BFV80G
DIN
80
3
80
46
274
230
181
202
101
196
160
8-18
BFV1HG
BFV1HG
DIN
100
4
100
52
315
271
205
245
123
229
180
8-18
BFV1QG
BFV1QG
DIN
125
5
125
56
358
304
233
310
155
254
210
8-18
BFV1FG
BFV1FG
DIN
150
6
150
60
383
329
242
310
155
286
240
8-22
BFV2HG
BFV2HG
DIN
200
8
198
71
477
409
308
400
200
343
295
8-22
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D