BTLSBP, BTLSBMP - 液压·水压用带接头歧管块-孔距指定型-BTLS系列-边长20
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/btlsbmp.prj},{NB=BTLSBP4-Q1-R1-P15},{MAT=1018 Carbon Steel},{ST=},{NP=20.6 MPa Approximately 210kgf/cm**2 or less},{MH=},{NO=4},{Q=1/8},{R=1/8},{P=15},{N=3},{PT=8},{A=20},{B=20},{E=20},{F=10},{X=6},{Y=6},{DD=5.5},{D=9.5},{HH=5.5},{M=M5},{D1=8},{HH1=4.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
NP
常压
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
Q
Q (RC(PT))
ⁿ/ₐ
R
R (Rc (PT))
ⁿ/ₐ
N
N 等分数
ⁿ/ₐ
PT
螺丝总数
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (安装孔)
[mm]
D
D (安装孔)
[mm]
HH
h (安装孔数)
[mm]
M
M (安装孔)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (安装孔)
[mm]
DD1
d1 (安装孔)
[mm]
HH1
h1(安装孔数)
[mm]
BTLSBP2-Q1-R1-P15
BTLSBP2-Q1-R1-P15
SS400
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
2
1/8
1/8
1
4
20
20
20
10
6
6
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BTLSBP3-Q1-R1-P15
BTLSBP3-Q1-R1-P15
SS400
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
3
1/8
1/8
2
6
20
20
20
10
6
6
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BTLSBP4-Q1-R1-P15
BTLSBP4-Q1-R1-P15
SS400
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
4
1/8
1/8
3
8
20
20
20
10
6
6
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BTLSBP5-Q1-R1-P15
BTLSBP5-Q1-R1-P15
SS400
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
5
1/8
1/8
4
10
20
20
20
10
6
6
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BTLSBP6-Q1-R1-P15
BTLSBP6-Q1-R1-P15
SS400
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
6
1/8
1/8
5
12
20
20
20
10
6
6
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BTLSBP7-Q1-R1-P15
BTLSBP7-Q1-R1-P15
SS400
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
7
1/8
1/8
6
14
20
20
20
10
6
6
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BTLSBP8-Q1-R1-P15
BTLSBP8-Q1-R1-P15
SS400
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
8
1/8
1/8
7
16
20
20
20
10
6
6
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D