BSX1505, BSS1505, BSSE1505, BRS1505, BRSE1505, BSS1510, BSSE1510, BRS1510, BRSE1510, BSS1520, BSSE1520, BRS1520, BRSE1520 - 정밀볼나사-축경15
Misumi
誘명꽣
볼 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/09_ball_screws/bss1520_asmtab.prj},{NB=BSX1505-150},{PG=C3},{THRD=15},{LEAD=05},{LEAD2='05'},{MATTS=AISI4150 Alloy Steel},{HARDTS=Induction Hardened 58~62HRC},{STTS=S},{MATN=JIS-SCM420 Alloy Steel},{HARDN=Carburized 58~62HRC},{L=150},{F=15},{P=10},{DD1=9.5},{TD=Right},{GREASE=},{ALT4=},{ALT5=},{ALT3=},{ALT1=},{FC=0},{ALT9=},{Q=0},{G=0},{ALT2=},{MC=0},{M=M5x0.8},{LL=12},{ALT6=},{KC=0},{ALT7=},{K=0},{S=0},{ALT8=},{SC=0},{SWC=0},{SGC=0},{D1=15},{M2=12},{PITCH=1.50},{W=15},{TL=10},{RRW=1.15},{RRD=9.6},{LL2=9.15},{PPATH=assemblies_bsx_1505/bsx_1505_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
PG
정밀도 등급
ⁿ/ₐ
THRD
나사직경
ⁿ/ₐ
MATTS
나사축 재질
ⁿ/ₐ
HARDTS
나사축경도
ⁿ/ₐ
MATN
너트 고정 재질
ⁿ/ₐ
HARDN
너트경도
ⁿ/ₐ
STN
너트표면처리
ⁿ/ₐ
Y
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
TD
나사방향
ⁿ/ₐ
NOT
순환수
ⁿ/ₐ
BD
볼직경
ⁿ/ₐ
AP
축방향 틈새
[mm]
CD
기본정격하중 C (동)
[kN]
CO
기본정격하중 Co (정)
[kN]
PT
예압토크
[N*cm]
BSX1505-150
BSX1505-150
C3
15
AISI4150
고주파열처리 58~62hRC
SCM415합금
심탄열처리 58~62 hRC
-
78
44
34
10
5.5
9.5
5.4
오른쪽
2.5권1열
3.175
0 (예압)
4.34
6.25
1.5~6.0
BSS1505-150
BSS1505-150
C5
15
AISI4150
고주파열처리 58~62hRC
SCM415합금
심탄열처리 58~62 hRC
-
78
44
34
10
5.5
9.5
5.4
오른쪽
2.5권1열
3.175
0.005이하
6.90
12.50
2.0이하
BSSE1505-150
BSSE1505-150
C7
15
AISI4150
고주파열처리 58~62hRC
SCM415합금
심탄열처리 58~62 hRC
-
78
44
34
10
5.5
9.5
5.4
오른쪽
2.5권1열
3.175
0.030이하
6.90
12.50
-
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D