BRWE, BRWEM, BRWER - 서포트 유닛고정측-원형-에코노미타입
Misumi
誘명꽣
볼 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/09_ball_screws/brwe_asmtab.prj},{NB=BRWE12},{MAT=1045 Carbon Steel},{ST=},{NO=12},{P=12},{D=36},{L=26},{F=8.5},{K=16},{T=10},{C=5},{A=44},{B=54},{PCD=44},{M=M12x1.0},{DD1=8.0},{DD2=4.5},{LL=4.5},{U=19},{NDM=12},{KDM=10.917},{VER=2},{PX=12},{CD=30},{BW=16},{BD=28},{SW=5.5},{SD=15.0},{NW=8.0},{SID=16.0},{BN=B7001-DF},{TSB=F},{PPATH=assemblies_brwe/brwe_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질 (1) (3) (4) (5)
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
P
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
F
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
C
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
PCD
피치 원직경 (PCd)
[mm]
M
M (가는나사)
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
LL
L
[mm]
U
[mm]
BRWE10S
BRWE10S
S45C
10S
10
34
26
8.5
16
10
5
42
52
42
M10x1.0
8.0
4.5
4.5
17
BRWE10
BRWE10
S45C
10
10
34
26
8.5
16
10
5
42
52
42
M10x1.0
8.0
4.5
4.5
17
BRWE12
BRWE12
S45C
12
12
36
26
8.5
16
10
5
44
54
44
M12x1.0
8.0
4.5
4.5
19
BRWE15
BRWE15
S45C
15
15
40
30
14.0
17
13
6
52
63
50
M15x1.0
9.5
5.5
5.5
22
BRWE20
BRWE20
S45C
20
20
57
48
14.0
30
18
10
68
85
70
M20x1.0
11.0
6.6
6.5
30
BRWE25
BRWE25
S45C
25
25
63
54
15.0
30
24
10
79
98
80
M25x1.5
15.0
9.0
8.5
35
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D