피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 972 - Eyelet wood screws, zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.100 Direct assembly screws for wood
BN 972 Eyelet wood screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_100/bn_972/bn_972.prj},{NB=BN 972 3565040 eyelet wood screw 4.8x30},{CNSORDERNO=3565040},{BNARTNR=3565040},{BNMAT=Stahl},{CNSMAT=Stahl},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D3=4.800},{D1=3.800},{D2=10.000},{L=30.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D3
Nominal thread diameter
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L
Nominal length
[mm]
BN 972 3565027 eyelet woo...
3565027
Steel
zinc plated blue
2.300
1.800
3.000
8.000
BN 972 3565028 eyelet woo...
3565028
Steel
zinc plated blue
2.700
2.300
5.000
10.000
BN 972 3565029 eyelet woo...
3565029
Steel
zinc plated blue
2.700
2.300
5.000
12.000
BN 972 3565030 eyelet woo...
3565030
Steel
zinc plated blue
3.200
2.600
5.000
16.000
BN 972 3565031 eyelet woo...
3565031
Steel
zinc plated blue
3.200
2.600
6.000
18.000
BN 972 3565032 eyelet woo...
3565032
Steel
zinc plated blue
3.600
2.900
6.000
16.000
BN 972 3565033 eyelet woo...
3565033
Steel
zinc plated blue
3.600
2.900
6.000
20.000
BN 972 3565035 eyelet woo...
3565035
Steel
zinc plated blue
3.600
2.900
4.000
40.000
BN 972 3565036 eyelet woo...
3565036
Steel
zinc plated blue
4.300
3.500
9.000
20.000
BN 972 3565037 eyelet woo...
3565037
Steel
zinc plated blue
4.300
3.500
9.000
25.000
BN 972 3565045 eyelet woo...
3565045
Steel
zinc plated blue
4.400
4.400
7.000
45.000
BN 972 3565038 eyelet woo...
3565038
Steel
zinc plated blue
4.800
3.800
8.000
20.000
BN 972 3565039 eyelet woo...
3565039
Steel
zinc plated blue
4.800
3.800
8.000
25.000
BN 972 3565040 eyelet woo...
3565040
Steel
zinc plated blue
4.800
3.800
10.000
30.000
BN 972 3565050 eyelet woo...
3565050
Steel
zinc plated blue
5.000
5.000
10.000
45.000
BN 972 3565041 eyelet woo...
3565041
Steel
zinc plated blue
5.500
4.400
10.000
25.000
BN 972 3565043 eyelet woo...
3565043
Steel
zinc plated blue
5.500
4.400
12.000
30.000
BN 972 3565044 eyelet woo...
3565044
Steel
zinc plated blue
5.500
4.400
12.000
35.000
BN 972 3565052 eyelet woo...
3565052
Steel
zinc plated blue
5.800
5.800
12.000
40.000
BN 972 3565053 eyelet woo...
3565053
Steel
zinc plated blue
5.800
5.800
12.000
50.000
BN 972 3565054 eyelet woo...
3565054
Steel
zinc plated blue
5.800
5.800
9.000
100.000
BN 972 3565046 eyelet woo...
3565046
Steel
zinc plated blue
6.000
4.700
8.000
30.000
BN 972 3565047 eyelet woo...
3565047
Steel
zinc plated blue
6.000
4.700
12.000
35.000
BN 972 3565048 eyelet woo...
3565048
Steel
zinc plated blue
6.000
4.700
8.000
60.000
BN 972 3565049 eyelet woo...
3565049
Steel
zinc plated blue
6.000
4.700
8.000
80.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D