피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 2970 - Revolving cylindrical handles with threaded stud (FASTEKS® FAL), Thermoset, black
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.20 Handles
03.200.100.20.50 Cylindrical handles
BN 2970 Revolving cylindrical handles with threaded stud
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_20/03_200_100_20_50/bn_2970/bn_2970.prj},{NB=BN 2970 3821170 revolving cylindrical handle with threaded stud 17},{BNARTNR=3821170},{BNNORM1=FASTEKS® FAL},{BNMAT=Duroplast},{BNSURFACE=schwarz},{D=17},{H=45},{KLEIND=12.0},{D1=M6},{S=8},{X1=6},{P=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
KLEIND
d
[mm]
D1
d1
ⁿ/ₐ
S
[mm]
BN 2970 3821170 revolving...
3821170
FASTEKS® FAL
Thermoset
black
17
45
12.0
M6
8
BN 2970 3821171 revolving...
3821171
FASTEKS® FAL
Thermoset
black
17
45
12.0
M8
8
BN 2970 3821173 revolving...
3821173
FASTEKS® FAL
Thermoset
black
21
56
16.0
M8
10
BN 2970 3821174 revolving...
3821174
FASTEKS® FAL
Thermoset
black
21
56
16.0
M10
10
BN 2970 3821175 revolving...
3821175
FASTEKS® FAL
Thermoset
black
23
61
16.0
M8
10
BN 2970 3821176 revolving...
3821176
FASTEKS® FAL
Thermoset
black
23
61
16.0
M10
10
BN 2970 3821178 revolving...
3821178
FASTEKS® FAL
Thermoset
black
25
71
18.0
M8
13
BN 2970 3821179 revolving...
3821179
FASTEKS® FAL
Thermoset
black
25
71
18.0
M10
13
BN 2970 3821180 revolving...
3821180
FASTEKS® FAL
Thermoset
black
28
92
20.0
M10
13
BN 2970 3821181 revolving...
3821181
FASTEKS® FAL
Thermoset
black
28
92
20.0
M12
13
BN 2970 3821183 revolving...
3821183
FASTEKS® FAL
Thermoset
black
29
119
20.0
M10
13
BN 2970 3821185 revolving...
3821185
FASTEKS® FAL
Thermoset
black
29
119
20.0
M12
13
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D