피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 26640 - Miniatur self-clinching pins for stainless steel and metallic materials
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.100 Clinching technology
02.100.200 Clinching clinch
02.100.200.80 Self-clinching micro fasteners
BN 26640 - MPP - Miniatur self-clinching pins for stainless steel and metallic materials
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_100/02_100_200/02_100_200_80/bn_26640/mpp.prj},{NB=3800804},{BNARTNR=3800804},{BNARTNR1=300164989},{W=Rostbeständiger Stahl (A286)},{D1=1.5},{L=5},{LB=1.55},{D2=1.03},{D3=2.24},{SM=0.50},{MRL=2.6},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
D1
Bolts ± 0.038
ⁿ/ₐ
L
Length marking (± 0.15)
[mm]
LB
Hole diameter in sheet metal +0.025/0
[mm]
D2
±0.1
[mm]
D3
±0.25
[mm]
SM
Min. thickness
[mm]
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
[mm]
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
3800936
3800936
300164997
MPP-1MM-2
Corrosion resistant stain...
1.0
2
1.05
0.70
1.60
0.50
2.0
3801727
3801727
300164990
MPP-1MM-3
Corrosion resistant stain...
1.0
3
1.05
0.70
1.60
0.50
2.0
3801421
3801421
300164994
MPP-1MM-4
Corrosion resistant stain...
1.0
4
1.05
0.70
1.60
0.50
2.0
3801461
3801461
300164998
MPP-1MM-5
Corrosion resistant stain...
1.0
5
1.05
0.70
1.60
0.50
2.0
3800735
3800735
300164992
MPP-1.5MM-3
Corrosion resistant stain...
1.5
3
1.55
1.03
2.24
0.50
2.6
3800838
3800838
300164996
MPP-1.5MM-4
Corrosion resistant stain...
1.5
4
1.55
1.03
2.24
0.50
2.6
3800804
3800804
300164989
MPP-1.5MM-5
Corrosion resistant stain...
1.5
5
1.55
1.03
2.24
0.50
2.6
3802195
3802195
300164993
MPP-1.5MM-6
Corrosion resistant stain...
1.5
6
1.55
1.03
2.24
0.50
2.6
3801187
3801187
300165022
MPP-1.5MM-8
Corrosion resistant stain...
1.5
8
1.55
1.03
2.24
0.50
2.6
3801168
3801168
300164991
MPP-2MM-4
Corrosion resistant stain...
2.0
4
2.05
1.36
3.02
0.50
4.4
3801293
3801293
300164995
MPP-2MM-5
Corrosion resistant stain...
2.0
5
2.05
1.36
3.02
0.50
4.4
3801008
3801008
300164999
MPP-2MM-6
Corrosion resistant stain...
2.0
6
2.05
1.36
3.02
0.50
4.4
3801626
3801626
300165014
MPP-2MM-8
Corrosion resistant stain...
2.0
8
2.05
1.36
3.02
0.50
4.4
3801211
3801211
300165013
MPP-2MM-10
Corrosion resistant stain...
2.0
10
2.05
1.36
3.02
0.50
4.4
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D