피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 231 - Rod ends with integral self-aligning roller bearing (ISO 12240-4; Durbal BRF), steel, zinc plated blue, right hand thread
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.900 Angle joints / Fork heads / Articulated joints
03.200.900.20 Rod Ends
BN 231, BN 233 Rod ends with integral self-aligning roller bearing
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_900/03_200_900_20/bn_231_233/bn_231_asmtab.prj},{NB=BN 231 1081896 rod end 140},{CNSORDERNO=1081896},{BNARTNR=1081896},{BNNORM1=ISO 12240-4},{BNNORM2=Durbal BRF},{CNSMAT=Stahl},{BNMAT=Stahl},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{REIHE=K},{KONST=Integrale Konstruktion},{DX=14},{D=29},{D1=17.0},{B=19},{C=13.50},{DK=25.4},{RS=0.3},{R1S=0.3},{ALFA=0.0},{ALFA1=6.0},{G=M14},{P=2.000},{NDM=14.000},{KDMA=11.546},{KDMI=11.835},{C1=13.50},{D2=36},{L7=18},{H=60},{L1=20},{L2=80},{H1=57},{L3=25},{L4=77},{L5=8.0},{D3=20.0},{W=22},{D4=25},{H2=0},{L6=0},{D5=0},{D6=0.000},{L8=15.000},{VERS=2},{PPATH=bn_231_asmtpl.prj},{DZ=1025},{TD=5600},{TS=2000},{CODE=BRF 14-00-501}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
REIHE
Dimension row
ⁿ/ₐ
KONST
Engineering
ⁿ/ₐ
DX
Bore diameter of inner ring
[mm]
D1
Face surface diameter
[mm]
B
Width of inner ring
[mm]
RS
Minimum single edge distance at inner ring
[mm min.]
G
Thread diameter
ⁿ/ₐ
C1
max.
ⁿ/ₐ
D2
Outside diameter of swivel head eye
[mm]
L1
Thread length
[mm]
H1
Medium length of rod end
[mm]
L3
Thread length
[mm]
L5
Collar length at rod end pole
[mm]
D3
Diameter of swivel head pole
[mm]
W
[mm]
D4
Collar diameter at rod end pole
[mm]
DZ
Speed n max.
ⁿ/ₐ
TD
Dynamic load ratings
[N]
TS
Static load ratings
[N]
CODE
Code
ⁿ/ₐ
BN 231 1081845 rod end 6
1081845
ISO 12240-4
Durbal BRF
Steel
zinc plated blue
K
Integral construction
6
9.0
9
0.3
M6
6.75
20
10
30
12
5.0
10.0
11
13
1350
2800
700
BRF 06-00-501
BN 231 1081853 rod end 8
1081853
ISO 12240-4
Durbal BRF
Steel
zinc plated blue
K
Integral construction
8
10.5
12
0.3
M8
9.00
24
12
36
16
5.0
12.5
14
16
1300
4000
1000
BRF 08-00-501
BN 231 1081861 rod end 10
1081861
ISO 12240-4
Durbal BRF
Steel
zinc plated blue
K
Integral construction
10
12.0
14
0.3
M10
10.50
28
15
43
20
6.5
15.0
17
19
1225
4500
1500
BRF 10-00-501
BN 231 1081888 rod end 12
1081888
ISO 12240-4
Durbal BRF
Steel
zinc plated blue
K
Integral construction
12
14.5
16
0.3
M12
12.00
32
16
50
22
6.5
17.5
19
22
1125
5000
1800
BRF 12-00-501
BN 231 1081896 rod end 14
1081896
ISO 12240-4
Durbal BRF
Steel
zinc plated blue
K
Integral construction
14
17.0
19
0.3
M14
13.50
36
20
57
25
8.0
20.0
22
25
1025
5600
2000
BRF 14-00-501
BN 231 1081918 rod end 16
1081918
ISO 12240-4
Durbal BRF
Steel
zinc plated blue
K
Integral construction
16
19.0
21
0.3
M16
15.00
42
22
64
28
8.0
22.0
22
27
975
6300
2400
BRF 16-00-501
BN 231 1081926 rod end 18
1081926
ISO 12240-4
Durbal BRF
Steel
zinc plated blue
K
Integral construction
18
21.5
23
0.3
M18X1.5
16.50
46
24
71
32
10.0
25.0
27
31
900
7100
2900
BRF 18-00-501
BN 231 1081934 rod end 20
1081934
ISO 12240-4
Durbal BRF
Steel
zinc plated blue
K
Integral construction
20
24.5
25
0.3
M20X1.5
18.00
50
26
77
33
10.0
27.5
30
34
825
7900
3500
BRF 20-00-501
BN 231 1081942 rod end 22
1081942
ISO 12240-4
Durbal BRF
Steel
zinc plated blue
K
Integral construction
22
26.0
28
0.3
M22X1.5
20.00
54
26
84
37
12.0
30.0
32
38
725
9300
4000
BRF 22-00-501
BN 231 1081950 rod end 25
1081950
ISO 12240-4
Durbal BRF
Steel
zinc plated blue
K
Integral construction
25
29.5
31
0.3
M24X2
22.00
64
32
94
42
10.0
30.0
30
35
600
11030
5700
BRF 25-00-501
BN 231 1081969 rod end 30
1081969
ISO 12240-4
Durbal BRF
Steel
zinc plated blue
K
Integral construction
30
34.5
37
0.3
M30X2
25.00
70
35
110
51
15.0
40.0
41
50
450
14150
7500
BRF 30-00-501
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D