피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 22331 - Cable ties with barb stainless steel A4, for railway industry (ABB Ty-Rap® Railway), PA 6.6, black
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.300 Cable ties
03.100.300.70 Cable ties with tongue
BN 22331 Cable ties with barb stainless steel A4
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_300/03_100_300_70/bn_22331/bn_22331.prj},{NB=BN 22331 9003228 cable ties with barb TY244MX-RW},{CNSORDERNO=9003228},{BNARTNR=9003228},{BNNORM1=ABB Ty-Rap® Railway},{CNSMAT=Polyamid PA 6.6},{BNMAT=Polyamid PA 6.6},{BNSURFACE=schwarz},{B=3.6},{A=368},{C=1.1},{D=4.7},{E=6.3},{MBD=102},{R=130},{NRCODE=TY244MX-RW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
B
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
MBD
Ø max.
[mm]
R
Tensile strength
ⁿ/ₐ
NRCODE
Code
ⁿ/ₐ
BN 22331 9003212 cable ti...
9003212
ABB Ty-Rap® Railway
Polyamide PA 6.6
black
2.4
92
1.0
4.0
4.4
22
80
TY23MX-RW
BN 22331 9003213 cable ti...
9003213
ABB Ty-Rap® Railway
Polyamide PA 6.6
black
2.4
203
1.0
4.0
4.4
51
80
TY232MX-RW
BN 22331 9003214 cable ti...
9003214
ABB Ty-Rap® Railway
Polyamide PA 6.6
black
2.4
356
1.0
4.0
4.4
102
80
TY234MX-RW
BN 22331 9003225 cable ti...
9003225
ABB Ty-Rap® Railway
Polyamide PA 6.6
black
3.6
140
1.1
4.7
6.3
35
180
TY24MX-RW
BN 22331 9003226 cable ti...
9003226
ABB Ty-Rap® Railway
Polyamide PA 6.6
black
3.6
204
1.1
4.7
6.3
51
180
TY242MX-RW
BN 22331 9003227 cable ti...
9003227
ABB Ty-Rap® Railway
Polyamide PA 6.6
black
3.6
284
1.1
4.7
6.3
76
130
TY26MX-RW
BN 22331 9003228 cable ti...
9003228
ABB Ty-Rap® Railway
Polyamide PA 6.6
black
3.6
368
1.1
4.7
6.3
102
130
TY244MX-RW
BN 22331 9003229 cable ti...
9003229
ABB Ty-Rap® Railway
Polyamide PA 6.6
black
4.8
186
1.3
5.6
8.1
48
220
TY25MX-RW
BN 22331 9003230 cable ti...
9003230
ABB Ty-Rap® Railway
Polyamide PA 6.6
black
4.8
295
1.3
5.6
8.1
78
220
TY253MX-RW
BN 22331 9003231 cable ti...
9003231
ABB Ty-Rap® Railway
Polyamide PA 6.6
black
4.8
361
1.4
5.6
8.1
102
220
TY28MX-RW
BN 22331 9003233 cable ti...
9003233
ABB Ty-Rap® Railway
Polyamide PA 6.6
black
6.9
223
1.6
8.1
13.2
51
540
TY272MX-RW
BN 22331 9003235 cable ti...
9003235
ABB Ty-Rap® Railway
Polyamide PA 6.6
black
6.9
340
1.6
8.1
13.2
102
540
TY27MX-RW
BN 22331 9003234 cable ti...
9003234
ABB Ty-Rap® Railway
Polyamide PA 6.6
black
7.0
617
1.6
8.2
13.6
177
540
TY277MX-RW
BN 22331 9003232 cable ti...
9003232
ABB Ty-Rap® Railway
Polyamide PA 6.6
black
7.6
150
1.5
9.0
14.0
31
540
TY271MX-RW
BN 22331 9003236 cable ti...
9003236
ABB Ty-Rap® Railway
Polyamide PA 6.6
black
8.2
771
1.5
9.6
16.0
229
540
TY29MX-RW
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D