피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 22206 - Elbow cable glands 90°
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.100 Cable glands
03.100.100.30 Cable glands with Pg-, NPT- and pipe thread
BN 22206 Elbow cable glands 90° with Pg thread and pressure screw
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_100/03_100_100_30/bn_22206/winkel_kabelveschraubung_pg_21_1xx.prj},{NB=3692487},{BNARTNR=3692487},{L=6.5},{SW1=20},{EK=22.0},{H=30.5},{STGEW=47.1},{EF007839=13.5},{PACK=50},{TEMPV=-20},{TEMPH=100},{CTN=79070000},{VER=3},{DI=16.0},{EF001742=-20},{EF003712=1.5},{EF000368=6.5},{EF000177=20},{EF005466=6},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50},{QUANTITYINT=50},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=79070000},{ARTNR=21.113},{ARTNRX=21.113},{DESCSHORT=Winkel},{A=Pg 13.5},{DESCLONG=Einsatz in Installationsverhältnissen mit engen Platzverhältnissen durch kompakte Baumaße, Kabelverschraubung Pg Zinkdruckguss},{C=6 - 13},{INTNO=4024092035692},{MANUID=21.113},{MANUNAME=Jacob GmbH},{MANUTYPEDESC=Winkel},{MATK=Zinkdruckguss},{EF001758=PG},{MATDS=Messing vernickelt}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Connecting thread
[mm]
C
Clamping range
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
SW1
Wrench size
[mm]
EK
Across corners
[mm]
H
Height
[mm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATDS
Material Pressure screw
ⁿ/ₐ
MATDR
Material washers
ⁿ/ₐ
MATD
Material sealing ring
ⁿ/ₐ
MATO
Material O-ring
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP55
Protection grade
[EN 60529]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
CTN
Customs number
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
3692485
3692485
21.109
Pg 9
4 - 10
6.0
15
16.6
25.0
26.9
Zinc die-cast
Brass, nickel-plated
Galvanized steel
SBR / NBR
NBR
100
IP55
-20
100
79070000
3692484
3692484
21.111
Pg 11
6 - 12
6.0
18
19.8
28.0
37.5
Zinc die-cast
Brass, nickel-plated
Galvanized steel
SBR / NBR
NBR
50
IP55
-20
100
79070000
3692487
3692487
21.113
Pg 13.5
6 - 13
6.5
20
22.0
30.5
47.1
Zinc die-cast
Brass, nickel-plated
Galvanized steel
SBR / NBR
NBR
50
IP55
-20
100
79070000
3692486
3692486
21.116
Pg 16
6 - 16
6.5
22
24.0
33.5
53.9
Zinc die-cast
Brass, nickel-plated
Galvanized steel
SBR / NBR
NBR
50
IP55
-20
100
79070000
3692489
3692489
21.121
Pg 21
9 - 20
6.8
28
31.2
38.8
74.1
Zinc die-cast
Brass, nickel-plated
Galvanized steel
SBR / NBR
NBR
25
IP55
-20
100
79070000
3692488
3692488
21.129
Pg 29
17 - 28
8.0
37
40.0
52.0
190.0
Zinc die-cast
Brass, nickel-plated
Galvanized steel
SBR / NBR
NBR
10
IP55
-20
100
79070000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D