피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 21225 - Indexing plungers with hex collar and locking pin steel hardened black-oxyde (Elesa® PMT.101-A/AK), black
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.30 Indexing elements
03.200.100.30.50 Index plungers
BN 21225 Indexing plungers with hex collar and locking pin steel hardened black-oxyde
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_30/03_200_100_30_50/bn_21225/bn_21225.prj},{NB=BN 21225 3619931 indexing plunger with hexagon collar and locking 51612-0},{CNSORDERNO=3619931},{BNARTNR=3619931},{BNNORM1=Elesa® PMT.101-A/AK},{CNSMAT=Thermoplast},{BNMAT=Thermoplast},{BNSURFACE=schwarz},{CODE=51612},{DESCRIPTION=PMT.101-10-M20x1.5-A},{POS=0},{DIM01=10},{DIM02=48.0},{DIM03=M20x1.5},{NDM=20.000},{P=1.500},{KDM=18.160},{DIM04=31},{DIM05=33},{DIM06=10},{DIM07=10},{DIM08=30},{DIM09=22},{DIM10=19.0},{DIM11=45},{WEIGHT=32},{L=27.000},{L2=17.000},{D1=18.500},{SW=30.000},{SWH=10.000},{SIZE=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d -0.15/-0.1
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
d1
ⁿ/ₐ
DIM04
D
[mm]
DIM05
l
[mm]
DIM06
l1
[mm]
DIM07
l2
[mm]
DIM08
l3
[mm]
DIM09
s
[mm]
DIM10
Preload
[N~]
DIM11
Max. load
[N~]
WEIGHT
Weight [grams]
ⁿ/ₐ
BN 21225 3619928 indexing...
3619928
Elesa® PMT.101-A/AK
Technopolymer
black
51601
PMT.101-5-M10x1-A
5
29.0
M10x1
21
17
5
5
15
12
7.0
17
13
BN 21225 3619929 indexing...
3619929
Elesa® PMT.101-A/AK
Technopolymer
black
51602
PMT.101-6-M12x1.5-A
6
35.0
M12x1.5
25
20
6
6
17
14
9.0
11
20
BN 21225 3619930 indexing...
3619930
Elesa® PMT.101-A/AK
Technopolymer
black
51611
PMT.101-8-M16x1.5-A
8
43.0
M16x1.5
31
26
8
8
23
19
11.0
30
25
BN 21225 3619931 indexing...
3619931
Elesa® PMT.101-A/AK
Technopolymer
black
51612
PMT.101-10-M20x1.5-A
10
48.0
M20x1.5
31
33
10
10
30
22
19.0
45
32
BN 21225 3619932 indexing...
3619932
Elesa® PMT.101-A/AK
Technopolymer
black
51621
PMT.101-5-M10x1-AK
5
29.0
M10x1
21
17
5
5
15
12
7.0
16
23
BN 21225 3619934 indexing...
3619934
Elesa® PMT.101-A/AK
Technopolymer
black
51622
PMT.101-6-M12x1.5-AK
6
35.0
M12x1.5
25
20
6
6
17
14
6.5
15
33
BN 21225 3619935 indexing...
3619935
Elesa® PMT.101-A/AK
Technopolymer
black
51631
PMT.101-8-M16x1.5-AK
8
43.0
M16x1.5
31
26
8
8
23
19
12.0
31
50
BN 21225 3619936 indexing...
3619936
Elesa® PMT.101-A/AK
Technopolymer
black
51632
PMT.101-10-M20x1.5-AK
10
48.0
M20x1.5
31
33
10
10
30
22
25.0
56
69
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D