피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20209 - Index plungers compact with hex collar without locking (HALDER EH 22110.), steel, black-oxidized
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.30 Indexing elements
03.200.100.30.50 Index plungers
BN 20209, BN 20210 Index plungers compact with hex collar
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_30/03_200_100_30_50/bn_20209_20210/bn_20209_asmtab.prj},{NB=BN 20209 3355722 index plunger compact 5x8 (0)},{BNARTNR=3355722},{D1=5},{L2=8},{DNDM=10},{DKDM=8.773},{P=1.000},{D3=19},{L1=40},{L3=18},{L4=6},{SW=12},{F1=5.0},{F2=18.0},{G=18},{H=2.200},{R=1.000},{R1=1.500},{R2=0.600},{L5=16.000},{HK=5.000},{N=8.000},{HF=1.200},{HF1=0.600},{DF=4.600},{D6=4.000},{BU=1.500},{VERS=4.000},{CNSORDERNO=3355722},{BNNORM1=HALDER EH 22110.},{CNSMAT=Stahl, Raststift Stahl gehärtet, Knopf Poyamid 6, schwarz matt, nicht demontierbar},{BNMAT=Stahl, Raststift Stahl gehärtet, Knopf Poyamid 6, schwarz matt, nicht demontierbar},{BNSURFACE=brüniert},{BESTNR=22110.0107},{MAT=Stahl},{AUS=ohne Arretierung},{D2=M 10x1},{DK=8.500},{F=A1},{VER=1},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L2
min.
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
SW
[mm]
BN 20209 3355717 index pl...
3355717
HALDER EH 22110.
Steel, Locking pin steel ...
black-oxidized
22110.0103
without locking
4
4
M 8x1
16
35
16
5
10
BN 20209 3355719 index pl...
3355719
HALDER EH 22110.
Steel, Locking pin steel ...
black-oxidized
22110.0104
without locking
4
6
M 8x1
16
35
16
5
10
BN 20209 3355720 index pl...
3355720
HALDER EH 22110.
Steel, Locking pin steel ...
black-oxidized
22110.0106
without locking
5
5
M 10x1
19
40
18
6
12
BN 20209 3355722 index pl...
3355722
HALDER EH 22110.
Steel, Locking pin steel ...
black-oxidized
22110.0107
without locking
5
8
M 10x1
19
40
18
6
12
BN 20209 3355723 index pl...
3355723
HALDER EH 22110.
Steel, Locking pin steel ...
black-oxidized
22110.0109
without locking
6
6
M 12x1.5
23
48
22
6
14
BN 20209 3355724 index pl...
3355724
HALDER EH 22110.
Steel, Locking pin steel ...
black-oxidized
22110.0110
without locking
6
9
M 12x1.5
23
48
22
6
14
BN 20209 3355725 index pl...
3355725
HALDER EH 22110.
Steel, Locking pin steel ...
black-oxidized
22110.0112
without locking
8
8
M 16x1.5
28
58
26
8
17
BN 20209 3355726 index pl...
3355726
HALDER EH 22110.
Steel, Locking pin steel ...
black-oxidized
22110.0113
without locking
8
12
M 16x1.5
28
58
26
8
17
BN 20209 3355727 index pl...
3355727
HALDER EH 22110.
Steel, Locking pin steel ...
black-oxidized
22110.0115
without locking
10
12
M 16x1.5
28
58
26
8
17
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D