피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20070 - Handles with brass boss, tapped blind hole (Elesa® Ergostyle® EBK.B-SOFT), black, matte finish
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.20 Handles
03.200.100.20.50 Cylindrical handles
BN 20070 Handles with brass boss, tapped blind hole
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_20/03_200_100_20_50/bn_20070/bn_20070.prj},{NB=BN 20070 3619561 handle 245105-C1},{CNSORDERNO=3619561},{BNARTNR=3619561},{BNNORM1=Elesa® Ergostyle® EBK.B-SOFT},{CNSMAT=Thermoplast - Mit Elastomer \"soft touch\"},{BNMAT=Thermoplast - Mit Elastomer \"soft touch\"},{BNSURFACE=schwarz matt},{CODE=245105-C1},{DESCRIPTION=EBK.43 B-M10-SOFT-C1},{DIM01=43},{DIM02=55},{DIM03=32.5},{DIM04=17.5},{DIM06=10},{DIM05=M10},{NDM=10.000},{KDM=8.376},{DIM07=28},{WEIGHT=71}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
d1
[mm]
DIM04
l1
[mm]
DIM06
h
[mm]
DIM05
d6H
ⁿ/ₐ
DIM07
Max limit tightening torque
[Nm]
WEIGHT
Weight [grams]
ⁿ/ₐ
BN 20070 3619559 handle 2...
3619559
Elesa® Ergostyle® EBK.B-S...
Polypropylene, (coated) w...
black, matte finish
245103-C1
EBK.43 B-M8-SOFT-C1
43
55
32.5
17.5
10
M8
28
72
BN 20070 3619561 handle 2...
3619561
Elesa® Ergostyle® EBK.B-S...
Polypropylene, (coated) w...
black, matte finish
245105-C1
EBK.43 B-M10-SOFT-C1
43
55
32.5
17.5
10
M10
28
71
BN 20070 3204404 handle 2...
3204404
Elesa® Ergostyle® EBK.B-S...
Polypropylene, (coated) w...
black, matte finish
245203-C1
EBK.50 B-M8-SOFT-C1
50
64
37.0
20.0
20
M8
28
86
BN 20070 3204405 handle 2...
3204405
Elesa® Ergostyle® EBK.B-S...
Polypropylene, (coated) w...
black, matte finish
245205-C1
EBK.50 B-M10-SOFT-C1
50
64
37.0
20.0
20
M10
28
83
BN 20070 3619562 handle 2...
3619562
Elesa® Ergostyle® EBK.B-S...
Polypropylene, (coated) w...
black, matte finish
245207-C1
EBK.50 B-M12-SOFT-C1
50
64
37.0
20.0
20
M12
28
79
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D