피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 14271 - Handles with tapped blind hole (Elesa® I.280), black
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.20 Handles
03.200.100.20.50 Cylindrical handles
BN 14271 Handles with tapped blind hole
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_20/03_200_100_20_50/bn_14271/bn_14271.prj},{NB=BN 14271 1804375 handle 21802},{CNSORDERNO=1804375},{BNARTNR=1804375},{BNNORM1= Elesa® I.280},{CNSMAT=Duroplast},{BNMAT=Duroplast},{BNSURFACE=schwarz},{CODE=21802},{DESCRIPTION=I.280/65-M10},{DIM01=65},{SIZE=65.000},{DIM02=23},{DIM03=19},{DIM04=M10},{DIM05=40},{DIM06=7.5},{WEIGHT=30},{NDM=10.000},{KDM=8.376}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
L
[mm]
DIM02
D
[mm]
DIM03
d1
[mm]
DIM04
d
ⁿ/ₐ
DIM05
l
[mm]
DIM06
l1
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight [grams]
ⁿ/ₐ
BN 14271 1804278 handle 2...
1804278
Elesa® I.280
Thermoset
black
21501
I.280/28-M5
28
14
11
M5
12
1.5
5
BN 14271 1804316 handle 2...
1804316
Elesa® I.280
Thermoset
black
21601
I.280/40-M6
40
18
15
M6
25
3.5
12
BN 14271 1804324 handle 2...
1804324
Elesa® I.280
Thermoset
black
21602
I.280/40-M8
40
18
15
M8
25
3.5
12
BN 14271 1804332 handle 2...
1804332
Elesa® I.280
Thermoset
black
21701
I.280/50-M6
50
21
17
M6
25
3.5
21
BN 14271 1804340 handle 2...
1804340
Elesa® I.280
Thermoset
black
21702
I.280/50-M8
50
21
17
M8
35
7.5
20
BN 14271 1804367 handle 2...
1804367
Elesa® I.280
Thermoset
black
21801
I.280/65-M8
65
23
19
M8
30
7.5
33
BN 14271 1804375 handle 2...
1804375
Elesa® I.280
Thermoset
black
21802
I.280/65-M10
65
23
19
M10
40
7.5
30
BN 14271 1804383 handle 2...
1804383
Elesa® I.280
Thermoset
black
21803
I.280/65-M12
65
23
19
M12
40
7.5
28
BN 14271 1804391 handle 2...
1804391
Elesa® I.280
Thermoset
black
21901
I.280/80-M10
80
26
21
M10
55
7.0
47
BN 14271 1804421 handle 2...
1804421
Elesa® I.280
Thermoset
black
21902
I.280/80-M12
80
26
21
M12
55
10.0
45
BN 14271 1804448 handle 2...
1804448
Elesa® I.280
Thermoset
black
22001
I.280/90-M10
90
28
22
M10
55
7.0
64
BN 14271 1804456 handle 2...
1804456
Elesa® I.280
Thermoset
black
22002
I.280/90-M12
90
28
22
M12
58
8.0
62
BN 14271 1804464 handle 2...
1804464
Elesa® I.280
Thermoset
black
22101
I.280/100-M12
102
31
25
M12
58
8.0
90
BN 14271 1804472 handle 2...
1804472
Elesa® I.280
Thermoset
black
22102
I.280/100-M14
102
31
25
M14
65
5.0
85
BN 14271 1804502 handle 2...
1804502
Elesa® I.280
Thermoset
black
22201
I.280/115-M12
116
29
23
M12
58
8.0
88
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D