BMUAC, BMUACA, G-BMUAC, G-BMUACA - 에어용블록매니폴드 - 피치고정-BMUAc시리즈-25각
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/bmuac.prj},{NB=BMUAC1-Q1-R1-G1-K1},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=},{MOP=1 MPa Approximately 10kgf/cm**2 or less},{STS=Rc(PT)},{MHC=},{NO=1},{Q=1},{R=1},{G=1},{K=1},{A=25},{B=25},{E=20},{F=12.5},{X=10},{Y=4},{DD=5.5},{M=M5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
MOP
최고사용압력
ⁿ/ₐ
STS
나사 종류 선택
ⁿ/ₐ
P
P 피치
[mm]
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d(장착홀)
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
BMUAC1-Q1-R1-G1-K1
BMUAC1-Q1-R1-G1-K1
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
Rc(PT)
0
0
4
25
25
20
12.5
10
4
5.5
M5
G-BMUAC1-Q1-R1-G1-K1
G-BMUAC1-Q1-R1-G1-K1
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
G(PF)
0
0
4
25
25
20
12.5
10
4
5.5
M5
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D