BMUAC, BMUACA, G-BMUAC, G-BMUACA - 空气用歧管块 - 孔距固定型-BMUAC系列-边长25
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/bmuac.prj},{NB=BMUAC1-Q1-R1-G1-K1},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=},{MOP=1 MPa Approximately 10kgf/cm**2 or less},{STS=Rc(PT)},{MHC=},{NO=1},{Q=1},{R=1},{G=1},{K=1},{A=25},{B=25},{E=20},{F=12.5},{X=10},{Y=4},{DD=5.5},{M=M5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
MOP
最高使用压力
ⁿ/ₐ
STS
螺纹种类选择
ⁿ/ₐ
P
P螺距
[mm]
N
N 等分数
ⁿ/ₐ
PT
螺丝总数
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d(安装孔)
[mm]
M
M(安装孔)
ⁿ/ₐ
BMUAC1-Q1-R1-G1-K1
BMUAC1-Q1-R1-G1-K1
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
Rc(PT)
0
0
4
25
25
20
12.5
10
4
5.5
M5
G-BMUAC1-Q1-R1-G1-K1
G-BMUAC1-Q1-R1-G1-K1
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
G(PF)
0
0
4
25
25
20
12.5
10
4
5.5
M5
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D