BMTF, BMTFM, BMTFR, BMTFS, BMTFC, G-BMTF, G-BMTFM, G-BMTFR, G-BMTFS, G-BMTFC - 液压·水压用歧管块-孔距固定型-BMTF系列 - 边长60
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/bmtf.prj},{NB=BMTF3-Q1-R1-S1-G2-K2},{MAT=},{ST=},{STS=RC},{MH=},{NO=3},{Q=1},{R=1},{S=1},{G=2},{K=2},{P=40},{N=2},{PT=11},{A=40},{B=40},{E=35},{F=20},{X=20},{Y=7},{DD=6.6},{D=11},{HH=6.5},{M=M6},{D1=9.5},{DD1=5.1},{HH1=5.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
P
P螺距
[mm]
N
N 等分数
ⁿ/ₐ
PT
螺丝总数
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (安装孔)
[mm]
D
D (安装孔)
[mm]
HH
h (安装孔数)
[mm]
M
M (安装孔)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (安装孔)
[mm]
DD1
d1 (安装孔)
[mm]
HH1
h1(安装孔数)
[mm]
BMTF1-Q1-R1-S1-G2-K2
BMTF1-Q1-R1-S1-G2-K2
1
40
0
5
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMTF2-Q1-R1-S1-G2-K2
BMTF2-Q1-R1-S1-G2-K2
2
40
1
8
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMTF3-Q1-R1-S1-G2-K2
BMTF3-Q1-R1-S1-G2-K2
3
40
2
11
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMTF4-Q1-R1-S1-G2-K2
BMTF4-Q1-R1-S1-G2-K2
4
40
3
14
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMTF5-Q1-R1-S1-G2-K2
BMTF5-Q1-R1-S1-G2-K2
5
40
4
17
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMTF6-Q1-R1-S1-G2-K2
BMTF6-Q1-R1-S1-G2-K2
6
40
5
20
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D