BMRTN - 로터리 매니폴드
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/bmrtn_asmtab.prj},{NB=BMRTN4-M5},{MATM=Aluminum Alloy},{MATF=Stainless Steel},{MATG=NBR},{MATP=Nitrile Rubber},{MATB=Bearing Steel},{NO=4},{NOM=M5},{PF=Oil Free Air},{OT=5~60 },{RA=Endless},{OP=-100kPa~0.7Mpa},{PPATH=bmrtn_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
회로수
ⁿ/ₐ
M
나사 사이즈
ⁿ/ₐ
L
[mm]
DH7
Dh7
[mm]
T
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
P
[mm]
DD
d
[mm]
PCD
피치 원직경 (PcD)
[mm]
DD1H9
d1H9
ⁿ/ₐ
DD2
d2
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
BMRTN4-M5
BMRTN4-M5
4
M5X0.8 깊이5
72.0
45
4
10.0
15.0
12.5
10.0
4.5
36
3 깊이3
4
16.0
24
26
BMRTN6-M5
BMRTN6-M5
6
M5X0.8 깊이5
93.5
53
4
10.0
15.0
13.0
10.0
4.5
45
3 깊이3
4
20.5
32
34
BMRTN8-M5
BMRTN8-M5
8
M5X0.8 깊이5
118.0
60
4
11.0
16.0
16.0
10.0
4.5
49
3 깊이3
4
22.5
36
38
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D