BMRACP, BMRACAP, G-BMRACP, G-BMRACAP - 에어용블록매니폴드 - 피치지정-BMRA시리즈-25각
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/bmracp.prj},{NB=BMRACP4-R1-G1-K1-P15},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=},{STS=RC},{MOP=1 MPa Approximately 10kgf/cm**2 or less},{MH=},{NO=4},{R=1},{G=1/8},{K=1/8},{P=15},{N=3},{PT=6},{A=25},{B=25},{E=20},{F=12.5},{X=10},{Y=4},{DD=5.5},{M=M5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
MOP
최고사용압력
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
G
G (Rc (PT))
ⁿ/ₐ
K
K (Rc (PT))
ⁿ/ₐ
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (장착홀)
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
BMRACP2-R1-G1-K1-P15
BMRACP2-R1-G1-K1-P15
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
2
1/8
1/8
1
4
25
25
20
12.5
10
4
5.5
M5
BMRACP3-R1-G1-K1-P15
BMRACP3-R1-G1-K1-P15
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
3
1/8
1/8
2
5
25
25
20
12.5
10
4
5.5
M5
BMRACP4-R1-G1-K1-P15
BMRACP4-R1-G1-K1-P15
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
4
1/8
1/8
3
6
25
25
20
12.5
10
4
5.5
M5
BMRACP5-R1-G1-K1-P15
BMRACP5-R1-G1-K1-P15
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
5
1/8
1/8
4
7
25
25
20
12.5
10
4
5.5
M5
BMRACP6-R1-G1-K1-P15
BMRACP6-R1-G1-K1-P15
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
6
1/8
1/8
5
8
25
25
20
12.5
10
4
5.5
M5
BMRACP7-R1-G1-K1-P15
BMRACP7-R1-G1-K1-P15
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
7
1/8
1/8
6
9
25
25
20
12.5
10
4
5.5
M5
BMRACP8-R1-G1-K1-P15
BMRACP8-R1-G1-K1-P15
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
8
1/8
1/8
7
10
25
25
20
12.5
10
4
5.5
M5
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D