BMGN, BMGNA - 空气用歧管块
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/bmgn.prj},{NB=BMGN3-11},{ST=-},{NO=3},{DD=11},{A=25}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
NP
常压
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
B
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
P3
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
Y
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
LL
l
[mm]
BMGN1-11
BMGN1-11
BMGN
铝合金6000系列
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
1
25
40
0
0
25
0
20
12.5
7.0
9.5
5.5
5.5
BMGN2-11
BMGN2-11
BMGN
铝合金6000系列
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
2
25
70
30
0
55
0
20
12.5
7.0
9.5
5.5
5.5
BMGN3-11
BMGN3-11
BMGN
铝合金6000系列
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
3
25
100
30
0
85
0
20
12.5
7.0
9.5
5.5
5.5
BMGN4-11
BMGN4-11
BMGN
铝合金6000系列
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
4
25
130
30
30
115
0
20
12.5
7.0
9.5
5.5
5.5
BMGN5-11
BMGN5-11
BMGN
铝合金6000系列
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
5
25
160
30
30
145
0
20
12.5
7.0
9.5
5.5
5.5
BMGN6-11
BMGN6-11
BMGN
铝合金6000系列
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
6
25
190
30
30
175
95
20
12.5
7.0
9.5
5.5
5.5
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D