BMGFB - 에어용블록매니폴드 - 피치고정-BMGF시리즈-70각
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/bmgfb.prj},{NB=BMGFB2-Q6-R6-S6},{MAT=6063 Aluminum Alloy},{NP=1 MPa Approximately 10kgf/cm**2 or less},{MH=},{NO=2},{Q=6},{R=6},{S=6},{P=60},{N=1},{PT=6},{A=70},{B=70},{E=40},{F=35},{X=10},{Y=10},{DD=8.5},{D=14},{HH=8.5},{M=M8},{D1=11},{DD1=6.8},{HH1=6.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
NP
상압
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
P
P 피치
[mm]
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (장착홀)
[mm]
D
D (장착홀)
[mm]
HH
h (장착홀수)
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (장착홀)
[mm]
DD1
d1 (장착홀)
[mm]
HH1
h1(장착홀수)
[mm]
BMGFB1-Q6-R6-S6
BMGFB1-Q6-R6-S6
A6063
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
1
60
0
3
70
70
40
35
10
10
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMGFB2-Q6-R6-S6
BMGFB2-Q6-R6-S6
A6063
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
2
60
1
6
70
70
40
35
10
10
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMGFB3-Q6-R6-S6
BMGFB3-Q6-R6-S6
A6063
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
3
60
2
9
70
70
40
35
10
10
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMGFB4-Q6-R6-S6
BMGFB4-Q6-R6-S6
A6063
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
4
60
3
12
70
70
40
35
10
10
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D