피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: RK Rose+Krieger
생성됨: 01.12.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Assistant / configurator for product selection included
Pictures for product configuration included
Kinematic / geometrical constraints defined
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Automatic dimensions
Following languages are included:
german, english
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 8.0
spare parts informations
ecological informations
recycling informations
RK Rose+Krieger
Block Joint -G- - accessories
RK Rose+Krieger
PROFILE TECHNOLOGY BLOCAN ®
Aluminium Hidden bracket Profiles
Accessories Aluminium Profiles
Surface elements, accessories
Powered by
CAD모델 선택
{rose_krieger/blocan_profilsysteme/spannbuegelprofile/zubehoer/flaechenelemente_zubehoer/blockverbinder_g_assytable.prj},{NB=4015121#Blockverb-G-M6},{BEST=4015121},{RF=1.000},{A=24},{B=30},{C=22},{D=14},{E=10},{M=6.000},{SD=15.000},{ST=8.000},{DI=8.400},{KM=4.773},{CNSMASSEXACT=0.08},{WERKSTOFF=0},{FNENN=6.000},{IDNR=},{ARTIKEL=Blockverbinder -G-},{ARTIKELHELP=Blockverb-G-M6},{TYPE=M6},{HINWEISVPE=keine},{CNSSTDDTIME=1 Woche},{INFOWWW=Information},{WEEE=DE71223010},{WARTUNGSINTVALL=Keine Notwendigkeit},{ECLASS80=23-36-02-90},{WARENNUMMER=76109090},{ROHSWWW=..\\..\\..\\..\\..\\pool_normalien\\icons-symbole\\icon_rohs8bit250x250.png},{REACHWWW=..\\..\\..\\..\\..\\pool_normalien\\icons-symbole\\icon_reach8bit250x250.png},{PPATH=schablonen/blockverbinder_g_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTIKEL
Article description
ⁿ/ₐ
TYPE
Type / Size
ⁿ/ₐ
BEST
Order-no.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
SD
[mm]
HINWEISVPE
Advise: Scale of pack quantities
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
CNSSTDDTIME
standard delivery time after receipt of order
ⁿ/ₐ
INFOWWW
Further information on the website RK Rose + Krieger
ⁿ/ₐ
WEEE
Registration No. WEEE
ⁿ/ₐ
WARTUNGSINTVALL
Maintenance interval for the item
ⁿ/ₐ
ECLASS80
eClass V 8.0
ⁿ/ₐ
WARENNUMMER
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
4015121 Blockverbinder -G...
Block Joint -G-
M6
4015121
24
30
22
14
10
6.000
15.000
None
0.08
1 Week after receipt of o...
Information
DE71223010
Keine Notwendigkeit
23-36-02-90
76109090
4025122 Blockverbinder -G...
Block Joint -G-
M8
4025122
24
30
22
14
10
8.000
15.000
None
0.08
1 Week after receipt of o...
Information
DE71223010
Keine Notwendigkeit
23-36-02-90
76109090
4085121 Blockverbinder -G...
Block Joint -G-
M6 for profile 50
4085121
34
30
22
14
15
6.000
15.000
None
0.10
1 Week after receipt of o...
Information
DE71223010
Keine Notwendigkeit
23-36-02-90
76109090
4085122 Blockverbinder -G...
Block Joint -G-
M8 for profile 50
4085122
34
30
22
14
15
8.000
15.000
None
0.10
1 Week after receipt of o...
Information
DE71223010
Keine Notwendigkeit
23-36-02-90
76109090
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D