BKHKB, BKHK, BKHKA, BKHKS, BKHF - 위치결정 베어링홀더 세트-T형타입-키홈타입
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/bkhkb_asmtab.prj},{NB=BKHKB6901ZZ-20},{TS=HS},{MATB=ST},{MATH=S45C},{STH=BO},{BN=6901},{BT=2},{SEAL=ZZ},{HH=20},{DD=12},{D=24},{D3=25.2},{RT=1.35},{DDHH=21},{B=6},{L=56},{L1=44},{L2=32},{L3=8},{HH1=3.3},{T=12},{S=10},{DD1=5.5},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{PPATH=bkhkb/bkhkb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
PN
형식
ⁿ/ₐ
ARR
고정링 부속품
ⁿ/ₐ
BN
베어링 품번
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
DDHH
dh
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
HH1
h1
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
DD1
d1
[mm]
BKHKB623ZZ-15
BKHKB623ZZ-15
스프링용강
623
3
10
7
4
24
36
26
16
3
1.4
10
5
4.5
BKHKB624ZZ-15
BKHKB624ZZ-15
스프링용강
624
4
13
9
5
26
38
28
18
3
1.4
10
5
4.5
BKHKB605ZZ-15
BKHKB605ZZ-15
스프링용강
605
5
14
10
5
26
40
30
20
4
1.8
10
5
4.5
BKHKB606ZZ-20
BKHKB606ZZ-20
스프링용강
606
6
17
13
6
33
47
35
23
4
1.8
12
10
5.5
BKHKB608ZZ-20
BKHKB608ZZ-20
스프링용강
608
8
22
18
7
35
53
41
29
6
2.8
12
10
5.5
BKHKB6900ZZ-20
BKHKB6900ZZ-20
스프링용강
6900
10
22
19
6
35
53
41
29
6
2.8
12
10
5.5
BKHKB6000ZZ-20
BKHKB6000ZZ-20
스프링용강
6000
10
26
22
8
37
58
46
34
8
3.3
15
10
5.5
BKHKB6901ZZ-20
BKHKB6901ZZ-20
스프링용강
6901
12
24
21
6
36
56
44
32
8
3.3
12
10
5.5
BKHKB6001ZZ-20
BKHKB6001ZZ-20
스프링용강
6001
12
28
24
8
38
60
48
36
8
3.3
15
10
5.5
BKHKB6902ZZ-30
BKHKB6902ZZ-30
스프링용강
6902
15
28
25
7
48
60
48
36
8
3.3
12
15
5.5
BKHKB6002ZZ-30
BKHKB6002ZZ-30
스프링용강
6002
15
32
28
9
50
68
54
40
10
3.3
15
15
6.5
BKHKB6903ZZ-30
BKHKB6903ZZ-30
스프링용강
6903
17
30
27
7
49
64
52
38
10
3.3
13
15
6.5
BKHKB6003ZZ-30
BKHKB6003ZZ-30
스프링용강
6003
17
35
31
10
52
70
56
43
10
3.3
16
15
6.5
BKHKB6904ZZ-40
BKHKB6904ZZ-40
스프링용강
6904
20
37
34
9
63
73
59
45
10
3.3
15
15
6.5
BKHKB6004ZZ-40
BKHKB6004ZZ-40
스프링용강
6004
20
42
36
12
65
82
66
50
10
3.3
19
15
9.0
BKHKB6005ZZ-40
BKHKB6005ZZ-40
스프링용강
6005
25
47
41
12
68
96
76
56
12
3.3
19
15
9.0
BKHKB6006ZZ-40
BKHKB6006ZZ-40
스프링용강
6006
30
55
48
13
72
104
84
64
12
3.3
19
20
11.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D