BGSEB, BGSE, SBGSE - 베어링홀더세트 - 쇼트더블 고정링붙이타입-스퀘어
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/bgseb_asmtab.prj},{NB=BGSEB6002ZZ},{MATB=S},{STH=BO},{BN=6002},{SEAL=ZZ},{DD=15},{D=32},{B=9},{H=60},{T=23},{T1=14},{DDHH=28},{D1=38},{PCD=48},{K=46},{M=M6(5.2)},{DD1=9.5},{H1=5.4},{ALT1=},{PPATH=bgseb/bgseb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
PN
형식
ⁿ/ₐ
BN
베어링 품번
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
DDHH
dh
[mm]
D1
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
K
[mm]
M
M (일반) (d2)
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
BGSEB605ZZ
BGSEB605ZZ
605
5
14
5
36
15
10
10
18
26
30
M5(4.3)
8.0
4.4
BGSEB606ZZ
BGSEB606ZZ
606
6
17
6
39
17
9
13
21
29
32
M5(4.3)
8.0
4.4
BGSEB608ZZ
BGSEB608ZZ
608
8
22
7
45
19
12
18
27
35
36
M5(4.3)
8.0
4.4
BGSEB6800ZZ
BGSEB6800ZZ
6800
10
19
5
41
15
10
15
24
31
34
M5(4.3)
8.0
4.4
BGSEB6900ZZ
BGSEB6900ZZ
6900
10
22
6
45
17
11
19
27
35
36
M5(4.3)
8.0
4.4
BGSEB6000ZZ
BGSEB6000ZZ
6000
10
26
8
50
21
13
22
32
40
39
M5(4.3)
8.0
4.4
BGSEB6901ZZ
BGSEB6901ZZ
6901
12
24
6
48
17
11
21
30
38
38
M5(4.3)
8.0
4.4
BGSEB6001ZZ
BGSEB6001ZZ
6001
12
28
8
52
21
13
24
34
42
40
M5(4.3)
8.0
4.4
BGSEB6201ZZ
BGSEB6201ZZ
6201
12
32
10
56
25
13
26
38
46
43
M5(4.3)
8.0
4.4
BGSEB6902ZZ
BGSEB6902ZZ
6902
15
28
7
57
19
12
25
35
45
45
M6(5.2)
9.5
5.4
BGSEB6002ZZ
BGSEB6002ZZ
6002
15
32
9
60
23
14
28
38
48
46
M6(5.2)
9.5
5.4
BGSEB6202ZZ
BGSEB6202ZZ
6202
15
35
11
64
28
15
29
42
52
49
M6(5.2)
9.5
5.4
BGSEB6903ZZ
BGSEB6903ZZ
6903
17
30
7
60
19
12
27
36
48
46
M6(5.2)
9.5
5.4
BGSEB6003ZZ
BGSEB6003ZZ
6003
17
35
10
66
26
16
31
42
54
50
M6(5.2)
9.5
5.4
BGSEB6804ZZ
BGSEB6804ZZ
6804
20
32
7
60
19
12
28
38
48
46
M6(5.2)
9.5
5.4
BGSEB6904ZZ
BGSEB6904ZZ
6904
20
37
9
69
24
15
34
45
56
54
M8(6.8)
11.0
6.5
BGSEB6004ZZ
BGSEB6004ZZ
6004
20
42
12
77
30
18
36
50
64
59
M8(6.8)
11.0
6.5
BGSEB6204ZZ
BGSEB6204ZZ
6204
20
47
14
81
34
18
40
54
68
62
M8(6.8)
11.0
6.5
BGSEB6005ZZ
BGSEB6005ZZ
6005
25
47
12
88
30
18
41
54
72
67
M10(8.5)
14.0
8.6
BGSEB6205ZZ
BGSEB6205ZZ
6205
25
52
15
94
37
20
45
60
78
72
M10(8.5)
14.0
8.6
BGSEB6006ZZ
BGSEB6006ZZ
6006
30
55
13
96
33
20
48
62
80
73
M10(8.5)
14.0
8.6
BGSEB6206ZZ
BGSEB6206ZZ
6206
30
62
16
104
39
20
55
70
88
79
M10(8.5)
14.0
8.6
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D