BGREB, BGRE, SBGRE - 베어링홀더세트 - 쇼트더블 고정링붙이타입-라운드
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/bgreb_asmtab.prj},{NB=BGREB6002ZZ},{MATB=S},{STH=BO},{BN=6002},{SEAL=ZZ},{DD=15},{D=32},{B=9},{H=60},{T=23},{T1=14},{DDHH=28},{D1=38},{PCD=48},{M=M6(5.2)},{DD1=9.5},{H1=5.4},{ALT1=},{PPATH=bgreb/bgreb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
PN
형식
ⁿ/ₐ
BN
베어링 품번
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
DDHH
dh
[mm]
D1
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
M
M (일반) (d2)
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
BGREB605ZZ
BGREB605ZZ
605
5
14
5
36
15
10
10
18
26
M5(4.3)
8.0
4.4
BGREB606ZZ
BGREB606ZZ
606
6
17
6
39
17
9
13
21
29
M5(4.3)
8.0
4.4
BGREB608ZZ
BGREB608ZZ
608
8
22
7
45
19
12
18
27
35
M5(4.3)
8.0
4.4
BGREB6800ZZ
BGREB6800ZZ
6800
10
19
5
41
15
10
15
24
31
M5(4.3)
8.0
4.4
BGREB6900ZZ
BGREB6900ZZ
6900
10
22
6
45
17
11
19
27
35
M5(4.3)
8.0
4.4
BGREB6000ZZ
BGREB6000ZZ
6000
10
26
8
50
21
13
22
32
40
M5(4.3)
8.0
4.4
BGREB6901ZZ
BGREB6901ZZ
6901
12
24
6
48
17
11
21
30
38
M5(4.3)
8.0
4.4
BGREB6001ZZ
BGREB6001ZZ
6001
12
28
8
52
21
13
24
34
42
M5(4.3)
8.0
4.4
BGREB6201ZZ
BGREB6201ZZ
6201
12
32
10
56
25
13
26
38
46
M5(4.3)
8.0
4.4
BGREB6902ZZ
BGREB6902ZZ
6902
15
28
7
57
19
12
25
35
45
M6(5.2)
9.5
5.4
BGREB6002ZZ
BGREB6002ZZ
6002
15
32
9
60
23
14
28
38
48
M6(5.2)
9.5
5.4
BGREB6202ZZ
BGREB6202ZZ
6202
15
35
11
64
28
15
29
42
52
M6(5.2)
9.5
5.4
BGREB6903ZZ
BGREB6903ZZ
6903
17
30
7
60
19
12
27
36
48
M6(5.2)
9.5
5.4
BGREB6003ZZ
BGREB6003ZZ
6003
17
35
10
66
26
16
31
42
54
M6(5.2)
9.5
5.4
BGREB6804ZZ
BGREB6804ZZ
6804
20
32
7
60
19
12
28
38
48
M6(5.2)
9.5
5.4
BGREB6904ZZ
BGREB6904ZZ
6904
20
37
9
69
24
15
34
45
56
M8(6.8)
11.0
6.5
BGREB6004ZZ
BGREB6004ZZ
6004
20
42
12
77
30
18
36
50
64
M8(6.8)
11.0
6.5
BGREB6204ZZ
BGREB6204ZZ
6204
20
47
14
81
34
18
40
54
68
M8(6.8)
11.0
6.5
BGREB6005ZZ
BGREB6005ZZ
6005
25
47
12
88
30
18
41
54
72
M10(8.5)
14.0
8.6
BGREB6205ZZ
BGREB6205ZZ
6205
25
52
15
94
37
20
45
60
78
M10(8.5)
14.0
8.6
BGREB6006ZZ
BGREB6006ZZ
6006
30
55
13
96
33
20
48
62
80
M10(8.5)
14.0
8.6
BGREB6206ZZ
BGREB6206ZZ
6206
30
62
16
104
39
20
55
70
88
M10(8.5)
14.0
8.6
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D