BGBWFB, BGBWF, BGBWFA - 베어링 홀더 세트 -보텀 마운트 더블 타입- - 높이h지정 타입-
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/bgbwfb_asmtab.prj},{NB=BGBWFB6902ZZ-25-30},{MATB=Steel},{MATH=S45C},{STH=BO},{BN=6902},{SEAL=ZZ},{T=25},{HH=30},{DD=15},{D=28},{DDHH=25},{B=7},{L=42},{L1=30},{G=6},{M=M5},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{H2=18},{PPATH=bgbwfb/bgbwfb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MATB
베어링 재질
ⁿ/ₐ
BN
베어링 품번
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
DDHH
dh
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
G
[mm]
M
M (일반나사)
ⁿ/ₐ
BGBWFB606ZZ-25-20
BGBWFB606ZZ-25-20
스틸
606
6
17
13
6
33
34
22
6
M5
BGBWFB626ZZ-25-20
BGBWFB626ZZ-25-20
스틸
626
6
19
15
6
34
36
24
6
M5
BGBWFB608ZZ-25-20
BGBWFB608ZZ-25-20
스틸
608
8
22
18
7
35
38
26
6
M5
BGBWFB628ZZ-25-25
BGBWFB628ZZ-25-25
스틸
628
8
24
20
8
41
34
22
6
M5
BGBWFB6900ZZ-25-25
BGBWFB6900ZZ-25-25
스틸
6900
10
22
19
6
40
32
20
6
M5
BGBWFB6000ZZ-25-25
BGBWFB6000ZZ-25-25
스틸
6000
10
26
22
8
42
38
26
6
M5
BGBWFB6200ZZ-30-25
BGBWFB6200ZZ-30-25
스틸
6200
10
30
24
9
44
40
28
6
M5
BGBWFB6901ZZ-25-25
BGBWFB6901ZZ-25-25
스틸
6901
12
24
21
6
41
36
24
6
M5
BGBWFB6001ZZ-25-25
BGBWFB6001ZZ-25-25
스틸
6001
12
28
24
8
43
40
28
6
M5
BGBWFB6201ZZ-30-25
BGBWFB6201ZZ-30-25
스틸
6201
12
32
26
10
45
42
30
6
M5
BGBWFB6902ZZ-25-30
BGBWFB6902ZZ-25-30
스틸
6902
15
28
25
7
48
42
30
6
M5
BGBWFB6002ZZ-30-30
BGBWFB6002ZZ-30-30
스틸
6002
15
32
28
9
50
50
36
7
M6
BGBWFB6202ZZ-35-30
BGBWFB6202ZZ-35-30
스틸
6202
15
35
29
11
52
44
30
7
M6
BGBWFB6903ZZ-25-30
BGBWFB6903ZZ-25-30
스틸
6903
17
30
27
7
49
42
30
7
M6
BGBWFB6003ZZ-30-30
BGBWFB6003ZZ-30-30
스틸
6003
17
35
31
10
52
50
36
7
M6
BGBWFB6203ZZ-35-30
BGBWFB6203ZZ-35-30
스틸
6203
17
40
34
12
54
48
36
7
M6
BGBWFB6904ZZ-35-40
BGBWFB6904ZZ-35-40
스틸
6904
20
37
34
9
63
45
31
7
M6
BGBWFB6004ZZ-40-40
BGBWFB6004ZZ-40-40
스틸
6004
20
42
36
12
65
54
38
8
M8
BGBWFB6204ZZ-45-40
BGBWFB6204ZZ-45-40
스틸
6204
20
47
40
14
68
60
44
8
M8
BGBWFB6005ZZ-40-40
BGBWFB6005ZZ-40-40
스틸
6005
25
47
41
12
68
62
46
8
M8
BGBWFB6205ZZ-45-50
BGBWFB6205ZZ-45-50
스틸
6205
25
52
45
15
81
70
50
10
M10
BGBWFB6006ZZ-40-50
BGBWFB6006ZZ-40-50
스틸
6006
30
55
48
13
82
74
54
10
M10
BGBWFB6206ZZ-50-50
BGBWFB6206ZZ-50-50
스틸
6206
30
62
55
16
86
82
62
10
M10
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D