카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
BG-13 - Bague guidage épaulée plot centrage acier renforcé
LYPSIS
A2-Guiding
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a2-guidage/bg_13.prj},{NB=lypsis_bg_13_0160068},{CODE=0160068},{D1=20},{L=20},{L1=12},{D=28},{T=32},{E=6},{C=2},{G=27.5},{I=2.0},{J=2.0},{M=1.0},{R1=2.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code article
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
D
[mm]
T
[mm]
E
[mm]
LYPSIS - BG-13 - 0158133
0158133
12
8
12
18
22
4
LYPSIS - BG-13 - 0158130
0158130
12
10
10
18
22
4
LYPSIS - BG-13 - 0159179
0159179
12
10
12
18
22
4
LYPSIS - BG-13 - 0159178
0159178
12
12
10
18
22
4
LYPSIS - BG-13 - 0158134
0158134
12
13
12
18
22
4
LYPSIS - BG-13 - 0158131
0158131
12
15
10
18
22
4
LYPSIS - BG-13 - 0158135
0158135
12
20
12
18
22
4
LYPSIS - BG-13 - 0158132
0158132
12
22
10
18
22
4
LYPSIS - BG-13 - 0159181
0159181
14
6
16
0
0
0
LYPSIS - BG-13 - 0159180
0159180
14
10
12
0
0
0
LYPSIS - BG-13 - 0159183
0159183
16
6
16
22
26
6
LYPSIS - BG-13 - 0160064
0160064
16
9
16
22
26
6
LYPSIS - BG-13 - 0159182
0159182
16
10
12
22
26
6
LYPSIS - BG-13 - 0160061
0160061
16
13
12
22
26
6
LYPSIS - BG-13 - 0160065
0160065
16
16
16
22
26
6
LYPSIS - BG-13 - 0160062
0160062
16
20
12
22
26
6
LYPSIS - BG-13 - 0160066
0160066
16
24
16
22
26
6
LYPSIS - BG-13 - 0160063
0160063
16
28
12
22
26
6
LYPSIS - BG-13 - 0159184
0159184
18
10
12
0
0
0
LYPSIS - BG-13 - 0159187
0159187
20
6
16
28
32
6
LYPSIS - BG-13 - 0160070
0160070
20
9
16
28
32
6
LYPSIS - BG-13 - 0159186
0159186
20
10
12
28
32
6
LYPSIS - BG-13 - 0160067
0160067
20
13
12
28
32
6
LYPSIS - BG-13 - 0160071
0160071
20
16
16
28
32
6
LYPSIS - BG-13 - 0160068
0160068
20
20
12
28
32
6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D