카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
BG-01 - Bague guidage épaulée acier
LYPSIS
A2-Guiding
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a2-guidage/bg_01.prj},{NB=lypsis_bg_01_0106976},{CODE=0106976},{D1=25},{L=37.0},{D=32},{T=38},{E=7.0},{L2=0},{C=3},{G=31.5},{I=1.5},{R1=2.5},{R2=1.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code article
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
T
[mm]
E
[mm]
L2
[mm]
LYPSIS - BG-01 - 0106901
0106901
8
12.5
14
18
4.0
0
LYPSIS - BG-01 - 0106902
0106902
8
16.0
14
18
4.0
0
LYPSIS - BG-01 - 0106903
0106903
8
20.0
14
18
4.0
0
LYPSIS - BG-01 - 0106904
0106904
8
23.0
14
18
4.0
0
LYPSIS - BG-01 - 0106905
0106905
8
25.0
14
18
4.0
0
LYPSIS - BG-01 - 0106906
0106906
8
32.0
14
18
4.0
0
LYPSIS - BG-01 - 0106907
0106907
10
12.5
16
20
4.0
0
LYPSIS - BG-01 - 0106908
0106908
10
16.0
16
20
4.0
0
LYPSIS - BG-01 - 0106909
0106909
10
20.0
16
20
4.0
0
LYPSIS - BG-01 - 0106910
0106910
10
23.0
16
20
4.0
0
LYPSIS - BG-01 - 0106911
0106911
10
25.0
16
20
4.0
0
LYPSIS - BG-01 - 0106912
0106912
10
32.0
16
20
4.0
0
LYPSIS - BG-01 - 0106913
0106913
10
37.0
16
20
4.0
0
LYPSIS - BG-01 - 0106914
0106914
12
12.5
18
22
4.0
0
LYPSIS - BG-01 - 0106917
0106917
12
23.0
18
22
4.0
0
LYPSIS - BG-01 - 0106920
0106920
12
37.0
18
22
4.0
24
LYPSIS - BG-01 - 0106922
0106922
14
16.0
20
24
5.0
0
LYPSIS - BG-01 - 0106923
0106923
14
20.0
20
24
5.0
0
LYPSIS - BG-01 - 0106924
0106924
14
23.0
20
24
5.0
0
LYPSIS - BG-01 - 0106925
0106925
14
25.0
20
24
5.0
0
LYPSIS - BG-01 - 0106926
0106926
14
32.0
20
24
5.0
28
LYPSIS - BG-01 - 0106927
0106927
14
37.0
20
24
5.0
28
LYPSIS - BG-01 - 0106928
0106928
14
40.0
20
24
5.0
28
LYPSIS - BG-01 - 0106929
0106929
14
46.0
20
24
5.0
28
LYPSIS - BG-01 - 0106930
0106930
14
50.0
20
24
5.0
28
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D