BFPP - 버퍼부시핀
Misumi
誘명꽣
검사 지그 /토글 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/18_inspection_articles/bfpp_asmtbl.prj},{NB=BFPP-S-8},{TYPE=BFPP},{SPR=S},{NO=8},{D=13},{P=6},{S=5},{L=45.0},{L1=9},{L2=26.0},{L3=10.0},{W1=11},{W2=5},{M1=M3},{MM1=3},{X1=5},{X2=6.0},{B=14},{B1=16.166},{M2=M8XP1.25},{MM2=1.25},{PPATH=bfpp/bfpp_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
S
[mm]
L
(L)
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
M1
M1 일반나사
ⁿ/ₐ
X1
[mm]
X2
[mm]
B
[mm]
M2
ⁿ/ₐ
BFPP-S-8
BFPP-S-8
8
13
6
5
45.0
9
26.0
10.0
11
5
M3
5
6.0
14
M8XP1.25
BFPP-S-10
BFPP-S-10
10
16
8
6
53.5
10
31.0
12.5
14
7
M4
6
7.5
17
M10XP1.25
BFPP-S-14
BFPP-S-14
14
22
12
8
78.0
15
45.5
17.5
21
10
M6
8
10.0
22
M14XP1.50
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D