카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
BEL 90/BES 90 ( ISO 8434-1) - Standpipes for Fittings light series/ Standpipes for Fittings heavy series
VOSS
Catalogue Hose Couplings
Standpipes
Powered by
CAD모델 선택
{voss/3_larga/be_rohrstutzen/bes_90.prj},{NB=7000302500},{BZ=7000302500},{VK=HF/S-SWE-S14-DN12},{BZLARGA=S30629914013A},{VKLARGA=BES 90 14S 13},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info},{D=S 14},{DN2=1/2''},{DN=12.000},{L=71.500},{C=9.500},{M=42.000},{E=60.000},{G=85.000},{DX=14.000},{D2=14.000},{L1=29.000},{L2=32.000},{L3=39.100},{L4=50.700},{L5=38.000},{L6=35.000},{L7=32.000},{L8=7.500},{W1=19.000},{W2=19.000},{W3=13.500},{W4=17.500},{OS=21.000},{R1=0.800},{R2=0.500},{R3=0.000},{R4=1.000},{A1=0.300},{A2=0.299},{AU1=0.300},{AU2=0.300},{K1=4.953},{K2=49.953},{VERS=4.000},{V1=0.000},{V2=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 3. 15. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BZ
Order number VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
VK
Description VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
BZLARGA
Order number VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
VKLARGA
Description VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
DN2
Hose
ⁿ/ₐ
DN
Hose
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
M
[mm]
E
[mm]
G
Weight
[g]
D2
[mm]
7000299600
7000299600
HF/S-SWE-L8-DN06
S30628908006A
BEL/BES 90 08L 06
S / L 8
1/4''
6.000
57.000
4.000
29.000
42.500
25.000
8.000
7000302100
7000302100
HF/S-SWE-S10-DN06
S30629910006A
BES 90 10S 06
S 10
1/4''
6.000
57.000
4.000
29.000
43.500
31.000
8.000
7000302200
7000302200
HF/S-SWE-S12-DN06
S30629912006A
BES 90 12S 06
S 12
1/4''
6.000
57.000
4.000
29.000
43.500
35.000
8.000
7000302300
7000302300
HF/S-SWE-S12-DN08
S30629912008A
BES 90 12S 08
S 12
5/16''
8.000
57.500
5.500
29.500
46.000
34.000
9.000
7000302400
7000302400
HF/S-SWE-S14-DN10
S30629914010A
BES 90 14S 10
S 14
3/8''
10.000
63.000
7.000
33.500
55.000
63.000
11.000
7000302500
7000302500
HF/S-SWE-S14-DN12
S30629914013A
BES 90 14S 13
S 14
1/2''
12.000
71.500
9.500
42.000
60.000
85.000
14.000
7000302600
7000302600
HF/S-SWE-S16-DN12
S30629916013A
BES 90 16S 13
S 16
1/2''
12.000
71.500
9.500
42.000
63.000
98.000
14.000
7000302700
7000302700
HF/S-SWE-S20-DN16
S30629920016A
BES 90 20S 16
S 20
5/8''
16.000
87.000
12.500
53.000
78.000
166.000
18.000
7000302800
7000302800
HF/S-SWE-S20-DN19
S30629920019A
BES 90 20S 19
S 20
3/4''
19.000
99.000
15.000
60.000
80.500
206.000
21.500
7000302900
7000302900
HF/S-SWE-S25-DN19
S30629925019A
BES 90 25S 19
S 25
3/4''
19.000
99.000
15.000
60.000
84.500
254.000
21.500
7000303000
7000303000
HF/S-SWE-S25-DN25
S30629925025A
BES 90 25S 25
S 25
1''
25.000
126.000
19.500
79.000
96.000
400.000
27.000
7000303100
7000303100
HF/S-SWE-S30-DN25
S30629930025A
BES 90 30S 25
S 30
1''
25.000
126.000
19.500
79.000
101.000
506.000
27.000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D