카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
BBG 101 - Guide bush with collar Bronze with solid lubricant DIN 9834/ISO 9448
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
SLIDING PADS / GUIDES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/piastre_guide_di_scorrimento_autolubrificanti/bbg_101.prj},{NB=BBG101.048063071},{CODE=BBG101.048063071},{AUDI=-},{OPEL=-},{D=48},{D1=63},{L=71},{D2=63},{D3=71},{L1=56},{L3=6.3},{L4=6.3},{L2=17},{RB=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
L3
ⁿ/ₐ
L4
[mm]
L2
[mm]
RB
[mm]
BBG 101. 24 x 32 x 40
BBG101.024032040
24
32
40
32
40
6.3
3.0
10
3
BBG 101. 25 x 32 x 40
BBG101.025032040
25
32
40
32
40
6.3
3.0
10
3
BBG 101. 30 x 40 x 50
BBG101.030040050
30
40
50
40
50
6.3
4.0
12
3
BBG 101. 32 x 40 x 50
BBG101.032040050
32
40
50
40
50
6.3
4.0
12
3
BBG 101. 38 x 50 x 63
BBG101.038050063
38
50
63
50
63
6.3
5.0
15
3
BBG 101. 40 x 50 x 63
BBG101.040050063
40
50
63
50
63
6.3
5.0
15
3
BBG 101. 48 x 63 x 71
BBG101.048063071
48
63
71
63
71
6.3
6.3
17
5
BBG 101. 50 x 63 x 71
BBG101.050063071
50
63
71
63
71
6.3
6.3
17
5
BBG 101. 60 x 80 x 80
BBG101.060080080
60
80
80
80
90
10.0
8.0
19
6
BBG 101. 63 x 80 x 80
BBG101.063080080
63
80
80
80
90
10.0
8.0
19
6
BBG 101. 80 x 100 x 100
BBG101.080100100
80
100
100
100
112
10.0
10.0
22
8
BBG 101. 100 x 125 x 125
BBG101.100125125
100
125
125
125
140
10.0
12.5
21
10
BBG 101. 125 x 160 x 160
BBG101.125160160
125
160
160
160
180
10.0
16.0
30
12
BBG 101. 160 x 200 x 200
BBG101.160200200
160
200
200
200
220
10.0
16.0
32
18
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D