카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
Baureihen 5S6/5S7 - Rotationsreiniger XactClean HP 2
Lechler
Tank cleaning nozzles
Rotating
5S6/5S7
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/tankreinigungsduesen/rotierend/5s6_5s7/5s6_5s7.prj},{NB=LECHLER_5S7.229.1Y.AL.00.0},{WINKEL=360},{TYPE=5S7.229.1Y.AL.00.0},{AN=G 3/4 ISO 228},{E=2.0},{H=142},{V1=136},{V2=175},{MB=7.5},{CNSORDERNO=5S7.229.1Y.AL.00.0},{VERA=3},{PD=83.80},{VERB=1},{VERC=1},{VERD=2},{VERE=1},{L1=143.0},{L2=13.2},{PV=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
WINKEL
Spray angle
[°]
TYPE
Typ
ⁿ/ₐ
AN
Connection
ⁿ/ₐ
E
Narrowest free cross section
[mm]
H
[mm]
V1
Volumenstrom V bei 3 bar
[l/min]
V2
Volume flow at P=5 bar
[l/min]
MB
Max. tank diameter
[m]
L1
Dimension
[mm]
L2
Dimension
[mm]
LECHLER_5S6.969.1Y.AF.00....
360
5S6.969.1Y.AF.00.0
G 3/8 ISO 228
1.7
141
31
40
3.5
141.0
9.0
LECHLER_5S7.049.1Y.AH.00....
360
5S7.049.1Y.AH.00.0
G 1/2 ISO 228
2.0
142
50
65
4
143.0
13.0
LECHLER_5S7.119.1Y.AL.00....
360
5S7.119.1Y.AL.00.0
G 3/4 ISO 228
2.0
142
73
94
6
143.0
13.2
LECHLER_5S7.189.1Y.TF.07....
360
5S7.189.1Y.TF.07.0
3/4" Plug-in connector
2.0
160
109
141
7
160.0
30.0
LECHLER_5S7.229.1Y.AL.00....
360
5S7.229.1Y.AL.00.0
G 3/4 ISO 228
2.0
142
136
175
7.5
143.0
13.2
LECHLER_5S7.253.1Y.AL.00....
180 up
5S7.253.1Y.AL.00.0
G 3/4 ISO 228
2.0
139
165
213
8
143.0
13.2
LECHLER_5S7.254.1Y.AL.00....
180 down
5S7.254.1Y.AL.00.0
G 3/4 ISO 228
2.0
142
165
213
8
143.0
13.2
LECHLER_5S7.255.1Y.AL.00....
270 up
5S7.255.1Y.AL.00.0
G 3/4 ISO 228
2.0
139
165
213
8
143.0
13.2
LECHLER_5S7.256.1Y.AL.00....
270 down
5S7.256.1Y.AL.00.0
G 3/4 ISO 228
2.0
142
165
213
8
143.0
13.2
LECHLER_5S7.259.1Y.AN.00....
360
5S7.259.1Y.AN.00.0
1 BSPP
2.0
140
165
213
8
140.0
16.5
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D