피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
Base
Rittal
System accessories
Base
Powered by
CAD모델 선택
VX Levelling feet - stainless steel
17.09.2021
Gland plate - for VX
20.07.2021
Sliding panel - for VX
20.07.2021
Trim panel - for CM, TP
20.07.2021
Adaptor sleeve - for levelling feet
20.07.2021
Trim panel - Stand systems
02.11.2021
Base mount - for TS IT
20.07.2021
Base mounting bracket - Stand systems
20.07.2021
Gland plate - for CM, TP
04.01.2024
Gland plate, one-piece, vented - for TS, TS IT
11.09.2022
Gland plate module, vented - for TS, TS IT, SE
20.07.2021
Gland plate module, one-piece, with brush strip - for TS, TS IT, SE
20.07.2021
Gland plate module for side cable entry - for TS, TS IT, SE
20.07.2021
Gland plate module, two-piece, with brush strip - for TS, TS IT, SE
20.07.2021
Gland plate set multi-piece - solid for TS IT
20.07.2021
One-piece gland plate - vented, for DK-TS, FR(i)
01.10.2021
Base frame, divided - for server racks DK-TS, FR(i)
30.04.2020
Width divider - Width divider
30.09.2021
Twin castors - Mounting thread M12 x 20
01.10.2021
Pressure relief stoppers - Pressure relief stoppers
20.07.2021
FIlter mat - for one-piece gland plate
30.04.2020
Condensate discharge - Condensate discharge
20.07.2021
Module plates - for TE
21.01.2024
Levelling feet - 85 – 115 mm high
20.07.2021
Levelling feet - for FlatBox M10 x 20 mm
20.07.2021
Levelling feet - for TS, TS IT, SE, PC, IW
20.07.2021
Levelling feet - HD
20.07.2021
Sliding panel - depth 150 mm
20.10.2023
Base/plinth adaptor - for levelling feet
20.07.2021
Base/plinth adaptor - for twin castors
20.07.2021
Transport kit - for TS, TS IT
20.07.2021
Transport castors - for TE
20.07.2021
Leveling feet with internal adjustment - for VX IT
20.07.2021
Gland plate multi-piece - solid for VX IT
30.06.2021
Gland plate module for side cable entry - for VX IT
30.06.2021
Gland plate module, vented - for VX IT
30.06.2021
Gland plate module, one-piece, with brush strip - for VX IT
30.06.2021
Gland plate module, two-piece, with brush strip - for VX IT
30.06.2021
Base mounting bracket - for VX IT
30.06.2021
Bolt down bracket - IBC
02.05.2023
Anti tip bracket - Anti tip bracket
17.08.2023
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진