B6 VV - 소경베어링-비접촉 고무씰형
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/b696vv.prj},{NB=B696VV},{MAT=SUJ2(52100 Bearing Steel)(1.3505_100Cr6)},{MATR=NBR (Nitrile Rubber)},{BN=B696VV},{DD=6},{AA=4.6223},{BB=1.0677},{CC=0.9785},{D=15},{B=5},{RR=0.2},{CR=1350},{COR=530},{DS=7.6},{DDHH=13.4},{R=0.2},{MASS=3.8},{BN2=696VV}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
형식
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
MATR
고무 재질 씰
ⁿ/ₐ
BN
베어링 품번
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR
r (최소)
[mm]
CR
기본정격하중 Cr ( 동)
[kN]
COR
기본정격하중 Cor (정)
[kN]
DS
Ds (min.)
[mm]
DDHH
dh (Max.)
[mm]
R
r (최대)
[mm]
MASS
질량 (참고)
[g]
B624VV
B624VV
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
B624VV
4
13
5
0.2
1310
490
5.6
11.4
0.2
3.2
B625VV
B625VV
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
B625VV
5
16
5
0.3
1760
680
7.0
14.0
0.3
4.8
B696VV
B696VV
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
B696VV
6
15
5
0.2
1350
530
7.6
13.4
0.2
3.8
B626VV
B626VV
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
B626VV
6
19
6
0.3
2340
885
8.0
17.0
0.3
8.1
B698VV
B698VV
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
B698VV
8
19
6
0.3
1990
865
10.0
17.0
0.3
7.3
B608VV
B608VV
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
B608VV
8
22
7
0.3
3350
1400
10.0
20.0
0.3
12
B628VV
B628VV
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
B628VV
8
24
8
0.3
4000
1590
10.0
22.0
0.3
17
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D