카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
B236 AE - SELF-EXTINGUISHING SOLID HANDLE WITH THREADED INSERT
Boteco
BRIDGE HANDLES
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/maniglie/b236_ae.prj},{NB=B236120.TM0601AE},{ART=B236120.TM0601AE},{VERS=4},{L=134},{LX=134.0},{I=120},{F=102},{FX=102.0},{B=25},{C=16},{CX=16.0},{D=16},{DX=16.0},{H=50},{H1=34},{Q=9},{D1=M6},{D1X=6},{PESO=81},{F1=5200},{F2=2400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ART
Art.
ⁿ/ₐ
L
[mm]
I
[mm]
F
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
H1
h1
[mm]
Q
[mm]
D1
d1
ⁿ/ₐ
PESO
Weight
[g]
F1
[N]
F2
[N]
B236086.TM0501AE
B236086.TM0501AE
98,5
86
73,5
20
12,5
12,5
40
28
10
M5
40
4000
1500
B236086.TM0601AE
B236086.TM0601AE
98,5
86
73,5
20
12,5
12,5
40
28
9
M6
40
4000
1500
B236094.TM0501AE
B236094.TM0501AE
106,5
94
81,5
20
12,5
12,5
40
28
10
M5
40
3300
1600
B236094.TM0601AE
B236094.TM0601AE
106,5
94
81,5
20
12,5
12,5
40
28
9
M6
40
3300
1600
B236117.TM0501AE
B236117.TM0501AE
134
117
102
25
16
16
50
34
10
M5
84
4400
1800
B236117.TM0601AE
B236117.TM0601AE
134
117
102
25
16
16
50
34
9
M6
81
4400
1800
B236117.TM0801AE
B236117.TM0801AE
134
117
102
25
16
16
50
34
14
M8
80
4400
1800
B236120.TM0501AE
B236120.TM0501AE
134
120
102
25
16
16
50
34
10
M5
84
5200
2400
B236120.TM0601AE
B236120.TM0601AE
134
120
102
25
16
16
50
34
9
M6
81
5200
2400
B236120.TM0801AE
B236120.TM0801AE
134
120
102
25
16
16
50
34
14
M8
80
5200
2400
B236132.TM0501AE
B236132.TM0501AE
148
132
116
25
16
16
50
34
10
M5
90
3700
2600
B236132.TM0601AE
B236132.TM0601AE
148
132
116
25
16
16
50
34
9
M6
88
3700
2600
B236132.TM0801AE
B236132.TM0801AE
148
132
116
25
16
16
50
34
14
M8
85
3700
2600
B236150.TM0601AE
B236150.TM0601AE
168
150
132
29
18
18
58
40
15
M6
123
5900
1900
B236150.TM0801AE
B236150.TM0801AE
168
150
132
29
18
18
58
40
14
M8
121
5900
1900
B236150.TM1001AE
B236150.TM1001AE
168
150
132
29
18
18
58
40
14
M10
119
5900
1900
B236179.TM0801AE
B236179.TM0801AE
197
179
161
29
18
18
58
40
14
M8
135
3800
3200
B236179.TM1001AE
B236179.TM1001AE
197
179
161
29
18
18
58
40
14
M10
133
3800
3200
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D