카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
B02.44 - Replacement lifting pin for lifting bracket VW/AUDI
RCM
LIFTING ELEMENTS - CLAMPING ELEMENTS
DIE LIFTING BOLT
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/sollevamento_staffaggio/perni_di_sollevamento/b02_44.prj},{NB=B02.44.50},{CA=-},{DES=PERNO RICAMBIO STAFFA VW/AUDI KG.8000 - Ø50X221},{ML=8000},{MDW=16000},{D1=50},{D2=60},{L=221},{L1=182},{L2=11},{LX1=0.500},{LX2=5.000},{LX3=13.000},{LX4=10.392},{LX5=14.000},{DX1=24.000},{DX2=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CA
Automotiv Code
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
ML
Max Load
[kg]
MDW
Max Die Weight
[kg]
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
B02.44.50
-
REPLACEMENT LIFTING PIN V...
8000
16000
50
60
221
182
11
B02.44.63
-
REPLACEMENT LIFTING PIN V...
12500
25000
63
75
277
225
14
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D