카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
B02.22 - Lifting pin FORD
RCM
LIFTING ELEMENTS - CLAMPING ELEMENTS
DIE LIFTING BOLT
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/sollevamento_staffaggio/perni_di_sollevamento/b02_22.prj},{NB=B02.22.52},{CA=WDX22-70-0150},{DES=PERNO FORD KG.5000 - Ø50X230},{TYPE=PRSL - FORD},{CODE=PRSL - 05050230},{CODE1=WDX22-60-0150},{ML=5000},{MDW=10000},{A=130},{D=52},{D1=50},{D2=63},{L=230},{L1=190},{L2=10},{S=50},{W=70},{W1=170},{VER=7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CA
Autmotiv Code
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
ML
Max Load
[kg]
MDW
Max Die Weight
[kg]
A
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
B02.22.37
WDX22-70-0135
LIFTING PIN FORD KG.1500 ...
1500
3000
60
37
35
45
165
125
10
30
50
110
B02.22.52
WDX22-70-0150
LIFTING PIN FORD KG.5000...
5000
10000
130
52
50
63
230
190
10
50
70
170
B02.22.65
WDX22-70-0163
LIFTING PIN FORD KG.20000...
20000
40000
145
65
63
76
320
280
10
80
100
260
B02.22.82
WDX22-70-0180
LIFTING PIN FORD KG.30000...
30000
60000
145
82
80
89
370
320
15
100
100
300
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D