카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
B02.05 - Lifting pin VDI 3366
RCM
LIFTING ELEMENTS - CLAMPING ELEMENTS
SCREW-IN LIFTER STUD
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/sollevamento_staffaggio/bulloni_di_trasporto/b02_05_02.prj},{NB=B02.05.20},{CA=39V1199/2},{DES=PERNO SOLL.VDI3366 M20 KG.500},{ML=500},{MDW=1000},{D1=20},{D2=M20},{A=22},{B=34},{C=6.5},{L=68},{S=30},{D3=20},{L2=22},{L3=34},{L4=6},{L5=68},{SW=30},{T=500},{M=M20},{GEW=0.208}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CA
Autmotiv Code
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
ML
Max. load
[kg]
MDW
Max Die Weight
[kg]
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
B02.05.16
39V1199/1
LIFTING PIN VDI3366 M16 K...
320
640
16
M16
20
28
5.5
58
24
B02.05.20
39V1199/2
LIFTING PIN VDI3366 M20 ...
500
1000
20
M20
22
34
6.5
68
30
B02.05.25
39V1199/3
LIFTING PIN VDI3366 M24 K...
1000
2000
25
M24
25
38
8.0
78
36
B02.05.32
39V1199/4
LIFTING PIN VDI3366 M30 K...
1500
3000
32
M30
32
45
10.0
95
41
B02.05.40
39V1199/5
LIFTING PIN VDI3366 M36 K...
2500
5000
40
M36
40
56
12.0
118
50
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D