目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
AVM - 弹簧减振器
Elesa+Ganter
Vibration mounts
AVM
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/vibration_mounts/avm/avm.prj},{NB=Spring vibration dampers AVM-50-200},{PARTNUMBER=480137},{DESCRIPTION=AVM-50-200},{DIM01=55},{DIM02=105},{DIM03=62},{DIM04=M8},{DIM05=48.0},{DIM06=10.5},{DIM07=9},{DIM08=18},{DIM09=75},{DIM10=850},{DIM11=2000},{DIM12=5},{DIM13=12},{WEIGHT=470},{D=8},{INFOEG=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
PARTNUMBER
代码
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
型号
ⁿ/ₐ
DIM01
B
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
H
[mm]
DIM04
d
ⁿ/ₐ
DIM05
d1
[mm]
DIM06
b1
[mm]
DIM07
h1
[mm]
DIM08
h2
[mm]
DIM09
f±5
[mm]
DIM10
Min. load
[N]
DIM11
Max. load
[N]
DIM12
Min. Deflection
[mm]
DIM13
Max. Deflection
[mm]
WEIGHT
重量
[g]
弹簧减振器 AVM-50-13
480121
AVM-50-13
55
105
62
M8
43.5
10.5
9
13
75
50
130
5
15
360
弹簧减振器 AVM-50-25
480123
AVM-50-25
55
105
62
M8
43.5
10.5
9
13
75
80
250
5
15
370
弹簧减振器 AVM-50-35
480125
AVM-50-35
55
105
62
M8
43.5
10.5
9
13
75
120
350
5
15
380
弹簧减振器 AVM-50-50
480127
AVM-50-50
55
105
62
M8
43.5
10.5
9
13
75
180
500
5
15
400
弹簧减振器 AVM-50-80
480129
AVM-50-80
55
105
62
M8
43.5
10.5
9
13
75
270
800
5
15
380
弹簧减振器 AVM-50-115
480131
AVM-50-115
55
105
62
M8
43.5
10.5
9
13
75
400
1150
5
15
430
弹簧减振器 AVM-50-135
480133
AVM-50-135
55
105
62
M8
43.5
10.5
9
13
75
450
1350
5
15
420
弹簧减振器 AVM-50-155
480135
AVM-50-155
55
105
62
M8
43.5
10.5
9
13
75
600
1550
5
13
450
弹簧减振器 AVM-50-200
480137
AVM-50-200
55
105
62
M8
48.0
10.5
9
18
75
850
2000
5
12
470
弹簧减振器 AVM-80-15
480141
AVM-80-15
55
105
92
M8
43.5
10.5
9
13
75
80
150
10
20
360
弹簧减振器 AVM-80-35
480143
AVM-80-35
55
105
92
M8
43.5
10.5
9
13
75
150
350
10
20
370
弹簧减振器 AVM-80-55
480145
AVM-80-55
55
105
92
M8
43.5
10.5
9
13
75
270
550
10
20
380
弹簧减振器 AVM-80-80
480147
AVM-80-80
55
105
92
M8
43.5
10.5
9
13
75
400
800
10
20
400
弹簧减振器 AVM-80-100
480149
AVM-80-100
55
105
92
M8
43.5
10.5
9
13
75
500
1000
10
20
490
弹簧减振器 AVM-80-140
480151
AVM-80-140
55
105
92
M8
43.5
10.5
9
13
75
700
1400
10
20
450
弹簧减振器 AVM-80-175
480153
AVM-80-175
55
105
92
M8
43.5
10.5
9
13
75
900
1750
10
20
490
弹簧减振器 AVM-80-215
480155
AVM-80-215
55
105
92
M8
48.0
10.5
9
18
75
1050
2150
10
20
530
弹簧减振器 AVM-80-350
480157
AVM-80-350
55
105
92
M8
48.0
10.5
9
18
75
1750
3500
10
20
610
弹簧减振器 AVM-80-510
480159
AVM-80-510
55
105
92
M8
48.0
10.5
9
18
75
3400
5100
10
15
650
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D