ASTN, MASTN, KASTN, SASTN, ASTNM, MASTNM, SASTNM - 디바이스 장착용스탠다드-각형플랜지-봉형상타입
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/mastnm_asmtab.prj},{NB=ASTN20-75},{MATB=Alloy Cast Iron Class No. 35},{STB=1},{MATP=1045},{HARDP=1},{STP=-},{D=20},{DA=20},{L=75},{L1=[75:400/1]},{A=80},{B=50},{F=60},{G=30},{D1=40},{K=6.6},{J=15},{M=M5},{DP=20},{BTHREAD=6},{BL=25.000},{WASHER1=14.000},{WASHER2=6.0000},{WASHER3=3.0000},{ALT1=},{AB=M 6},{D2=20},{PPATH=astn_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MATB
브라켓 재질
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
LL
l
[mm]
K
[mm]
J
[mm]
M
ⁿ/ₐ
ASTN10-50
ASTN10-50
FC250
고정암나사, 육각홀붙이볼트
10
-0.005/-0.014
56
30
40
14
26
35
12
18
4.5
11
M4
ASTN12-50
ASTN12-50
FC250
고정암나사, 육각홀붙이볼트
12
-0.006/-0.017
62
36
44
18
28
35
12
18
5.5
13
M4
ASTN15-75
ASTN15-75
FC250
고정암나사, 육각홀붙이볼트
15
-0.006/-0.017
70
40
50
20
31
40
12
20
6.6
15
M5
ASTN20-75
ASTN20-75
FC250
고정암나사, 육각홀붙이볼트
20
-0.007/-0.020
80
50
60
30
40
45
12
25
6.6
15
M5
ASTN25-75
ASTN25-75
FC250
고정암나사, 육각홀붙이볼트
25
-0.007/-0.020
100
60
75
36
45
50
12
30
9.0
18
M6
ASTN30-100
ASTN30-100
FC250
고정암나사, 육각홀붙이볼트
30
-0.007/-0.020
106
60
80
36
50
60
12
30
9.0
18
M6
ASTN35-125
ASTN35-125
FC250
고정암나사, 육각홀붙이볼트
35
-0.009/-0.025
118
80
90
40
55
70
15
40
11.0
20
M8
ASTN40-150
ASTN40-150
FC250
고정암나사, 육각홀붙이볼트
40
-0.009/-0.025
125
80
95
40
60
80
15
40
11.0
20
M8
ASTN50-200
ASTN50-200
FC250
고정암나사, 육각홀붙이볼트
50
-0.009/-0.025
140
100
106
50
70
100
15
50
14.0
24
M10
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D