目錄: 君帆
Created: 02.09.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
君帆
ASC Y - ASC Series cylinder
君帆
空壓產品
空壓執行元件
柱形標準氣缸(ASC系列)
asca
Powered by
CAD模型選擇
{jufan/pneumatic_product/cylinders/asc_series/asca/asc_y.prj},{NB=50_asc_y},{BORE=50},{A=27},{E=28},{CA=60},{ER=15},{CC=27},{CD=12},{EW=16},{KK=M18x1.5},{CT=38}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BORE
Bore
[mm]
A
[mm]
E
[mm]
CA
[mm]
ER
[mm]
CC
[mm]
CD
[mm]
EW
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
CT
[mm]
40_asc_y
40
22
24
55
13
25
12
16
M14x1.5
38
50_asc_y
50
27
28
60
15
27
12
16
M18x1.5
38
63_asc_y
63
27
28
60
15
27
12
16
M18x1.5
38
80_asc_y
80
37
36
71
19
28
18
28
M22x1.5
55
100_asc_y
100
37
40
83
21
38
20
30
M26x1.5
61
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D