카탈로그: JUFAN
생성됨: 02.09.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
JUFAN
ASC LB - ASC Series cylinder
JUFAN
Pneumatic Products
Pneumatic Cylinders
Cylindrical Standard Cylinders (ASC Series)
asca
Powered by
CAD모델 선택
{jufan/pneumatic_product/cylinders/asc_series/asca/asc_lb.prj},{NB=50_lb},{BORE=50},{A=35},{AL=32},{B1=27},{MM=20},{L=11},{TT=8},{SS=18},{VF=10},{K=30},{EE=3/8},{DD=M8x1.25},{LL=90},{ZJ=159},{EA=70},{KK=M18x1.5},{YP=17},{R=50},{AB=9.0},{AH=45},{SA=144},{AT=3.2},{LX=50},{AE=80},{AX=27},{AO=13},{BB=40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BORE
Bore
[mm]
A
[mm]
AL
[mm]
B1
[mm]
MM
[mm]
L
[mm]
TT
[mm]
SS
[mm]
VF
[mm]
K
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
DD
ⁿ/ₐ
LL
[mm]
ZJ
[mm]
EA
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
YP
[mm]
R
[mm]
AB
[mm]
AH
[mm]
SA
[mm]
AT
[mm]
LX
[mm]
AE
[mm]
AX
[mm]
AO
[mm]
BB
[mm]
40_lb
40
30
27
22
16
8
8
14
10
27
1/4
M8x1.25
84
146
60
M14x1.5
15
42
9.0
40
138
3.2
42
70
27
13
32
50_lb
50
35
32
27
20
11
8
18
10
30
3/8
M8x1.25
90
159
70
M18x1.5
17
50
9.0
45
144
3.2
50
80
27
13
40
63_lb
63
35
32
27
20
11
8
18
10
31
3/8
M10x1.25
98
170
85
M18x1.5
17
59
11.5
50
166
3.2
59
93
34
16
40
80_lb
80
40
37
32
25
13
11
22
14
37
1/2
M12x1.75
116
204
102
M22x1.5
21
76
13.5
65
204
4.5
76
116
44
16
52
100_lb
100
40
37
41
30
16
11
26
14
40
1/2
M12x1.75
126
215
116
M26x1.5
21
92
13.5
75
212
6.0
92
133
43
17
52
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D