AS1001F-4001F - Speed Controller with One-touch Fitting In-line type
SMC
bp3_flow_control_equipment
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/as1001f-4001f.prj},{NB=AS4001F-10},{IDNR=},{MODEL=AS4001F-10},{TYP=Metric},{OPTION=},{D=10.0},{DX=10.00},{D1=18.5},{D2=26.5},{L1=82.0},{L2=11.3},{L3MAX=51.1},{L3MIN=43.6},{M1=21.0},{AA=25.0},{AB=14.7},{AC=4.9},{AD=0.5},{AE=3.0},{AF=10.1},{AG=20.0},{AH=3.0},{AI=14.0},{AJ=21.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYP
Metric / Inch
ⁿ/ₐ
D
Tube O.D.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3MAX
[mm]
L3MIN
[mm]
M1
[mm]
AS1001F-23
Metric
3.2
8.4
10.0
38.0
4.5
23.5
20.7
12.8
AS1001F-02
Metric
2
6.0
6.0
25.4
3.4
20.9
18.4
8.8
AS1001F-04
Metric
4.0
9.3
10.0
39.2
5.2
24.2
21.4
12.8
AS1001F-06
Metric
6.0
11.6
10.0
40.7
6.2
25.2
22.4
13.7
AS2001F-04
Metric
4.0
9.3
11.8
40.7
5.2
32.6
27.6
12.8
AS2001F-06
Metric
6.0
11.6
11.8
44.8
6.3
33.7
28.7
13.7
AS2051F-06
Metric
6.0
12.8
14.8
53.2
6.7
35.2
30.2
16.8
AS2051F-08
Metric
8.0
15.2
14.8
59.8
8.1
36.5
31.5
18.0
AS3001F-06
Metric
6.0
12.8
19.8
59.0
7.4
38.3
33.3
16.8
AS3001F-08
Metric
8.0
15.2
19.8
64.4
8.2
39.1
34.1
18.0
AS3001F-10
Metric
10.0
18.5
19.8
71.6
9.8
40.6
35.6
21.0
AS3001F-12
Metric
12.0
20.9
19.8
76.0
11.0
41.8
36.8
22.0
AS4001F-10
Metric
10.0
18.5
26.5
82.0
11.3
51.1
43.6
21.0
AS4001F-12
Metric
12.0
20.9
26.5
82.0
11.3
52.1
44.6
22.0
AS1001F-01
Inch
1/8"
8.4
10.0
38.0
4.5
23.5
20.7
12.8
AS1001F-03
Inch
5/32"
9.3
10.0
39.2
5.2
24.2
21.4
12.8
AS2001F-03
Inch
5/32"
9.3
11.8
40.7
5.2
32.6
27.6
12.7
AS2001F-05
Inch
3/16"
11.0
11.8
50.0
6.2
33.6
28.6
16.5
AS2001F-07
Inch
1/4"
13.2
11.8
52.2
7.1
34.5
29.5
17.0
AS2051F-05
Inch
3/16"
11.4
14.8
52.2
6.2
34.6
29.6
16.5
AS2051F-07
Inch
1/4"
13.2
14.8
54.4
7.1
35.5
30.5
17.0
AS2051F-09
Inch
5/16"
15.2
14.8
59.8
8.1
36.5
31.5
18.0
AS3001F-07
Inch
1/4"
13.2
19.8
59.0
7.4
38.3
33.3
17.0
AS3001F-09
Inch
5/16"
15.2
19.8
64.4
8.2
39.1
34.1
18.0
AS3001F-11
Inch
3/8"
17.9
19.8
70.8
9.5
40.3
35.3
21.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D