AS-xxD - DIN Rail Mounting Bracket for AS1002F/4002F
SMC
bp3_flow_control_equipment
AS1002F-4002F Speed Controller with One-touch Fittings / In-line Type
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/as1002f-4002f/accessories/as-xxd.prj},{NB=AS-20D},{IDNR=},{MODEL=AS-20D},{SERIES=AS2002F},{D6=3.4},{L18=45},{L19=3.5},{L20=18.6},{L21=23.6},{L22=12.6},{L23=3.5},{L24=19.6},{L25=11.2},{T2=1.6},{AA=9.6},{AB=6.9},{AC=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
SERIES
Applicable series
ⁿ/ₐ
D6
[mm]
L18
[mm]
L19
[mm]
L20
[mm]
L21
[mm]
L22
[mm]
L23
[mm]
L24
[mm]
L25
[mm]
T2
[mm]
AS-10D
AS1002F
3.4
45
3.5
18.2
23.2
11.0
3.5
18.0
11.2
1.6
AS-20D
AS2002F
3.4
45
3.5
18.6
23.6
12.6
3.5
19.6
11.2
1.6
AS-25D
AS2052F
4.5
45
4.4
22.0
27.0
17.0
4.4
25.8
11.2
1.6
AS-30D
AS3002F
4.5
45
4.4
27.2
32.2
22.0
4.4
30.8
11.2
1.6
AS-40D
AS4002F
4.5
45
4.4
28.1
33.1
28.0
4.4
36.8
11.2
1.6
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D