카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
AS-958249-143 - Parts
Toshiba
Motor Geometry Database
AS958249
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/motor_geometry_database/as_958249/as_958249_143_asmtab.prj},{NB=AS-958249-143-F1-Bottom},{MN=AS-958249-143},{MP=F1},{LO=Bottom},{FMN=432-11052-02},{SMN=433-41773-02},{FCMN=433-29363-01},{BMN=432-11226-01},{CBMN=433-11953-02},{EMN=071-0007},{BBMN=M8-UNF-200},{WBMN=M8-5/16},{NAMEPLATEMN=GENERIC},{PPATH=as_958249_143_asmtpl.prj},{A=170},{AA=3/4},{AB=229.5554},{AC=181.1507},{AE=119.1636},{AF=41.7704},{B=130},{BA=57.4},{C=328.9},{D=88.9},{G=8.9},{H=9},{J=40},{E=69.9},{ES=36},{F2=101.6},{NW=57.2},{O=202.9},{P=222.6142},{R=19.5},{S=4.775},{T=41.5},{U=22.225},{V=55.88}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AA
[인치]
AB
[mm]
AC
[mm]
AE
[mm]
AF
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
E
[mm]
ES
[mm]
F2
2F
[mm]
NW
N-W
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
AS-958249-143
AS-958249-143
170
3/4
229.5554
181.1507
119.1636
41.7704
130
57.4
328.9
88.9
8.9
9
40
69.9
36
101.6
57.2
202.9
222.6142
19.5
4.775
41.5
22.225
55.88
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D